TRY24
Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, IP40
- Listpris
- 1 736,00 SEK
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
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 0.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med handvev
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- -7...50°C [19...122°F]