LF230
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
- Listpris
- 3 041,00 SEK
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
K6-1
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø16...20 mm
Listpris: 152,00 SEK
Ditt pris: ...
KH-LF
Ställdonsarm, universalklämbygel diameter ø8...16 mm, Uttagsbredd 8,2 mm
Listpris: 450,00 SEK
Ditt pris: ...
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm
Listpris: 199,00 SEK
Ditt pris: ...
ZG-LF1
Monteringssats för länkningsdrift för platt installation
Listpris: 1 214,00 SEK
Ditt pris: ...
ZG-LF3
Monteringssats för länkningsdrift för sidoinstallation Uttagsbredd 6,2 mm
Listpris: 1 362,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...16 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]