JRCA-BAC-S2-T
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
JRCA-S2-T
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
DR230A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC 100...240 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
DR24A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
GR230A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
GR24A-MP-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
GR24A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
PRCA-BAC-S2-T
Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
PRCA-S2-T
Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
PRKCA-BAC-S2-T
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
SR230A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54, F03/F04/F05
SR230P-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
SR24A-MP-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
SR24A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54, F03/F04/F05
SR24P-MP-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
SR24P-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
SRF24A-R
Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54, F03/F04/F05
SRF24A-S2-R
Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
SRFA-R
Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54, F03/F04/F05
SRFA-S2-R
Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
Constructiegegevens : Constructiegegevens