SR230P-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
- Brutoprijs
- € 614,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZPF-08
Vormsluitende adapter platte kop, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R
ZPF-09
Vormsluitende adapter platte kop, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R
ZPF-10
Vormsluitende adapter platte kop, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R
ZPF-11
Vormsluitende adapter platte kop, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R
ZPF-14
Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R
ZPK-12
Vormsluitende adapter spiebaan, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..P..-R
ZPK-14
Vormsluitende adapter spiebaan, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-08
Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-09
Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-10
Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-11
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-12
Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
ZPV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 7 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X