Wat is een centrale verwarmingsinstallatie?
De centrale verwarmingsinstallatie combineert een of meerdere warmtebronnen tot een compleet systeem. Oplossingen met fossiele verbranding, voornamelijk olie- en gasketels, worden geleidelijk vervangen door of aangevuld met alternatieve oplossingen. Warmtepompen of hernieuwbare vormen voor het genereren van warmte, zoals thermische zonne-energieinstallaties, zijn in opmars en helpen de CO2-uitstoot te reduceren.
De energie-efficiëntie in een stookruimte hangt af van de zorgvuldige selectie van de warmtegenerator en het gebruik van geschikt leidingen voor de hydronische verdeling, alsook van verbruikerkcircuits met hoogwaardige kleppen die zorgen voor een nauwkeurige regeling en "luchtbellendicht" sluiten wanneer ze niet in bedrijf zijn.
Schematic
Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™
Ontdek hoe de Energy Valve uw centrale verwarmingsinstallatie verbetert
Veelvoorkomende problemen met niet-condenserende ketels en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™
Het achteraf monteren van een Energy Valve in een bestaande installatie zorgt er niet alleen voor dat de klep verborgen watercirculatie elimineert in stand-byperiodes, maar creëert ook volledige systeemtransparantie (voor volumestroom, vermogen, temperaturen en koel-/verwarmingsvermogen) met gegevensregistratie en optionele Belimo Cloud-verbinding.
Probleem: slechte prestaties van verouderde ontwerpen van ketels
Niet-condenserende ketels zijn vaak uitgerust met een 3-wegregelafsluiter om condensatie in de ketel tijdens het opstarten te voorkomen. De condensatie veroorzaakt namelijk corrosie en zorgt er na verloop van tijd voor dat de ketel uitvalt. De 3-wegregelafsluiter wordt vaak met de nodige voorzichtigheid geplaatst zodat een kleine hoeveelheid kan terugstromen naar de retour, zelfs nadat het opwarmingsproces is afgerond.
Oplossing: retrofit met de Energy Valve
Door de Energy Valve achteraf op een bestaande niet-condenserende ketel te monteren, kan uw bestaande installatie worden bewaakt. Het systeem kan detecteren wanneer de retourwatertemperatuur boven het minimumniveau komt en kan de bypassklep volledig sluiten.
Probleem: slechte energie-efficiëntie bij een condensatieketel
Condensatieketels behalen een hoog rendement (meestal meer dan 90%) door de condensatie van waterdamp in de uitlaatgassen, waardoor de latente warmte wordt teruggewonnen die anders verloren zou zijn gegaan. Deze gecondenseerde damp verlaat het systeem in de vorm van vloeistof via een afvoer. De retourwatertemperatuur naar de ketel moet lager zijn dan het dauwpunt van de binnenkomende brandstof, zodat het condensatieproces zich kan voordoen. Wanneer warmtewisselaars of radiatoren niet in staat zijn de vereiste hoeveelheid energie over te dragen, wordt de condensatie door de ketel verhinderd door de verhoogde retourwatertemperaturen, waardoor het rendement van de ketel aanzienlijk wordt verlaagd.
Oplossing: vervanging van de ketel en retrofit met de Energy Valve
De Energy Valve registreert de temperatuur en het debiet om het juiste debiet van de pomp te bepalen en ervoor te zorgen dat de temperatuur van het retourwater onder het dauwpunt van de binnenkomende brandstof blijft. Zo wordt de pompenergie tot een minimum beperkt en het rendement van de ketel geoptimaliseerd. Dankzij de Energy Valve kunt u nu de retourtemperatuur van uw afnemers continu bewaken. U kunt de hydronische problemen van uw bestaande installaties vaststellen. Deze problemen zijn vaak:
- Open bypasskleppen die uw circuit laten vollopen met warm water, waardoor verdere afnemers niet worden voorzien
- Kleppen in gesloten stand die lekken/doorlaten en fantoomenergie veroorzaken
- Defecte warmtewisselaars die het vereiste vermogen niet kunnen overdragen
- Kalkaanslag in tanks met warm drinkwater
- Verstopte vuilfilters
Toepassingen voor verwarmingskleppen
Zowel injectie- als bijmengschakelingen bieden de mogelijkheid om verschillende temperaturen te leveren aan verschillende circuits, maar deze zijn complex en vereisen extra apparatuur. Smoorregelkleppen bieden tal van voordelen voor het rendement, maar zijn niet in staat om verschillende debiettemperaturen aan verschillende circuits te leveren. De onderstaande afbeelding toont de verschillende opties voor de leidingen.