air-handling-unit-header

Luchtbehandelingskast (LBK)

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Wat is een luchtbehandelingskast (LBK)?

Een airconditioninginstallatie of luchtbehandelingskast (LBK) is een machine die wordt gebruikt om lucht te conditioneren en te circuleren als onderdeel van een verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem.

De installatie bestaat meestal uit

  • een of meerdere ventilatoren;
  • warmtewisselaars voor de verwarming en/of koeling;
  • filterrekken of -kamers,
  • geluidsdempers en
  • kleppen.

Airconditioninginstallaties zijn gewoonlijk verbonden met een ventilatiesysteem met luchtkanalen dat de geconditioneerde lucht door het gebouw verdeelt en terugbrengt naar de luchtbereidingsinstallatie. Het water wordt vanuit de centrale naar de luchtbereidingsinstallatie gebracht en wordt door een warmtewisselaar gevoerd. Dit proces wordt geregeld door een DDC-regelcircuit dat het waterdebiet door de warmtewisselaar aanpast met behulp van een regelklep. De klep wordt gemoduleerd door de DDC om de gewenste temperatuur in een ruimte of bij het verlaten van de LBK te behouden.

 

air-handling-unit-schematic


Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve uw ventilatietechnische installatie verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Veelvoorkomende problemen

Veel LBK's presteren slecht in de praktijk, in het bijzonder om de volgende redenen:

Deellast

Dynamisch veranderende water- en luchtdebieten resulteren in verkeerde verhoudingen, die op hun beurt leiden tot overloop en lage delta T.

Prestaties van de warmtewisselaar

Warmtewisselaars slijten na verloop van tijd. Zonder degelijk onderhoud vermindert het vermogen van de warmtewisselaar, wat leidt tot een lagere warmteoverdracht.

Te grote kleppen

Drukafhankelijke kleppen die zijn overgedimensioneerd worden meestal gekozen op basis van het formaat van de leiding. Overdimensionering leidt tot instabiliteit in de regeling door de grote veranderingen in het waterdebiet ten opzichte van kleine klepbewegingen.

Drukschommelingen

Schommelingen in het drukverschil hebben een aanzienlijke invloed op het debiet door de warmtewisselaar.

Redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™ in een luchtbereidingsinstallatie

De warmtebelasting in gebouwen veranderen vaak drastisch naar gelang van het seizoen, en zelfs in de loop van de dag. Statische balancering wordt echter uitgevoerd op basis van vollast "ontwerpbelastingen". Aangezien in gebouwen zelden sprake is van een "ontwerpbelasting", moeten DDC-regelingen het waterdebiet door de warmtewisselaar voortdurend aanpassen, afhankelijk van de werkelijke vraag. Deze voortdurende aanpassingen veroorzaken drukveranderingen voor de andere warmtewisselaars in hetzelfde hydronische circuit en hebben een negatieve invloed op hun debieten.
Met de dynamische inregeling van de Energy Valve kan volledig worden voorkomen dat meerdere verbruikers elkaar in een hydronisch systeem beïnvloeden. Veranderingen in het drukverschil veroorzaken geen veranderingen qua debiet.


Luchtbehandelingsinstallaties regelen gewoonlijk het luchtvolume op basis van de statische druk in het kanaal en het waterdebiet op basis van uitlaatluchttemperaturen.. Aangezien het verband tussen klepstand en luchthoeveelheid niet vastligt, zorgt het dynamische karakter van de regeling ervoor dat het luchtvolume regelmatig niet is afgestemd op het waterdebiet. Regelmatig resulteert dit in overloop, wat we kennen als het "laag delta T"-syndroom.

Als een verwarmings- of koelsysteem werkt met overmatig veel waterdebiet, kan dit niet worden omgezet in een hoger verwarmings- of koelvermogen. In dit geval neemt het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour af. Het resulterende lage temperatuursverschil is een duidelijke indicator dat de pompen harder werken dan nodig is en dat de capaciteit van de centrale in gevaar komt.

Low Delta T Syndrome
De Delta T-manager, die is geïntegreerd in de Belimo Energy Valve™, is een functie die continu de temperatuurspreiding meet en deze vergelijkt met de systeemspecifieke grenswaarde. Als de waarde onder dit niveau zakt, past de Belimo Energy Valve™ automatisch het debiet aan, zodat alleen de hoeveelheid water wordt gebruikt die werkelijk nodig is om het gewenste vermogen te bereiken. Als resultaat hiervan voorkomt de geïntegreerde logica het "laag delta T"-syndroom en zorgt voor maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Delta T Manager

Voordelen van de Belimo Energy Valve™

De dynamische inregeling van de Belimo Energy Valve™ garandeert dat de correcte hoeveelheid water wordt gebruikt bij bedrijf met vollast en deellast.

  • De dynamische inregeling zorgt ervoor dat kleppen elkaar niet beïnvloeden.
  • De vermogensregeling levert een identiek verwarmings- of koelvermogen bij een bepaalde input.
  • De bewakingsopties van de Energy Valve bieden volledige systeemtransparantie (voor volumestroom, temperaturen en koel-/verwarmingsvermogen) met gegevensregistratie en optionele archivering in de Belimo Cloud.
  • De pomp kan continu worden geoptimaliseerd met behulp van de fysieke kleppositie
delta-t-manager

Het lage Delta T-syndroom oplossen voor een betere energie-efficiëntie

Referentieproject: Belimo Energy Valve™ bij Land O'Lakes, Inc., Minnesota

De Belimo Energy Valve speelt een integrale rol in het verbeteren van de bedrijfsvoorzieningen van Land O' Lakes, Inc.

Land O' Lakes, Inc.' s Corporate Sustainability Group begon plannen op te stellen om de voorzieningen te verbeteren en zo het rendement te verhogen en het energieverbruik te reduceren. HVAC-systemen vormden een bijzonder aandachtspunt omdat, naarmate de gebouwen ouder werden, het moeilijker werd ze te koelen en de gewenste afvoerluchttemperatuur te behalen (vooral tijdens de zomermaanden). Het verbeteren van het comfort van de bewoners was ook een prioriteit.

Na een grondige inspectie van de pijpleidingen, kleppen en instrumenten kwamen de ambtenaren tot de conclusie dat verschillende verbeteringen aan de infrastructuur nodig waren om het probleem op te lossen. Vervolgens gingen ze op zoek naar een oplossing en kwamen ze uiteindelijk terecht bij de Belimo Energy Valve™.

  • Success Story - Land O'Lakes, USA
  • Infographic - Land O'Lakes, USA
landolakes

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

De Belimo Energy Valve™ in andere HVAC-toepassingen

  • Lees meer

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)