• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Mesure de débit avec
compensation de glycol

  1. Accueil
  2. Faits marquants

Capteur de débit par ultrasons

Belimo étend son offre de produits en lançant son capteur de débit par ultrasons

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Des mesures de débit fiables sont essentielles pour maximiser l'efficacité des systèmes de CVC et assurer le confort des occupants. Le nouveau capteur de débit de Belimo est issu d'une technologie qui consiste à mesurer la différence des temps de transit des ondes ultrasons dans les canalisations d'eau et de mélange eau-glycol de manière à assurer des mesures de débit précises et reproductibles sans dérive, quelle que soit l'application de CVC.

Cette méthode de mesure novatrice comporte les éléments suivants :

  • Calibration en eau en plusieurs points pour plus de précision et une meilleure répétabilité.

  • Logique de compensation du glycol et de la température brevetée qui élimine la nécessité de procéder manuellement à la calibration.

  • Précision de lecture de ±2 % et répétabilité de ±0,5 % pour une plus grande précision et une mesure plus précise du débit.

  • Format ultra compact et longueur d'entrée cinq fois le diamètre nominal du conduit et aucune exigence quant à la longueur de l'orifice de sortie, ce qui permet l'installation du capteur de débit par ultrasons dans des espaces restreints.

  • La faible puissance consommée de 0,5 W permet de réduire les coûts énergétiques et celui des transformateurs.

Pourquoi la compensation du glycol est-celle importante ?

L'ajout de glycol représente la façon la plus commune de protéger les systèmes hydraulique de CVC exposés à des températures de risque de gel. La présence de glycol abaisse le point de gel, en plus de hausser le point d'ébullition, ce qui influe de façon importante sur la viscosité, la densité et la capacité thermique des systèmes de CVC.
La détermination du niveau de débit ou d'énergie thermique sans tenir compte de la température de l'eau et de la concentration de glycol peut entraîner des mesures erronées. Des lectures de température d'eau erronées ou peu fiables risquent de fausser l'efficacité thermique dans une marge d'erreur pouvant atteindre 18 %. Des données de la composition du mélange eau et glycol imprécises ou manquantes risquent d'entraîner des écarts du débit volumétrique pouvant atteindre jusqu'à 30 %.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 Ko)

comment ça fonctionne

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Installation et mise en service simplifiées

belimo_ultrasonic_flow_sensor_installation_picture_960px

Facilité d'installation 
La calibration en eau en plusieurs points permet de simplifier l'installation et d'obtenir des mesures de débit plus précises dès le départ.

Construction compacte 
Le format compact du capteurs équipé facilite l'installation du capteur de débit dans les espaces les plus restreints.

Fonctions complètes de diagnostic
Les fonctions complètes de diagnostic comportent, entre autres, la détection automatique de la présence d'eau et de bulles d'air.

 

Des résultats précis sans dérive

L'élaboration d'un capteur de débit issu d'une technologie qui consiste à mesurer la différence des temps de transit des ondes ultrasons afin de mesurer et de compenser automatiquement la concentration de glycol constitue une avancée technologique considérable en matière de mesure de l'énergie thermique. Un seul capteur de débit à réglage unique suffit pour compenser la viscosité et la capacité thermique aux propriétés variables et changeantes des fluides de transfert de chaleur dont la teneur en glycol peut atteindre jusqu'à 60 pourcent. Ne comprenant aucune pièce mobile et ne nécessitant aucune calibration, ce capteur est extrêmement résistant et procure des mesures de débit précises dans le temps. Il constitue donc un instrument idéal pour des mesures de débit précises et reproductibles, permettant une commande et une efficacité énergétique optimales des systèmes de CVC.

Les solutions du leadership

belimo_reto-raimann_picture_rgb

« En tant que leader mondial en matière de fabrication de servomoteurs, de robinets et de capteurs, nous comprenons bien les besoins et les défis de nos clients. Chez Belimo, nous offrons plus que de simples produits. Nous offrons des solutions de qualité qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, tout en réduisant les frais d'installations, et ce dans les délais de livraison les plus rapides de l'industrie.
Belimo étend son offre de produits en lançant son capteur de débit par ultrasons issu de la technologie de compensation de glycol brevetée, ce qui témoigne très bien de notre engagement continue en matière d'innovation. »

Reto Raimann, directeur du développement des affaires internationales pour les capteurs Belimo 

Ressources supplémentaires

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Webinar (Belimo Amériques)Découvrez les points forts des capteurs de débit par ultrasons

Informez-vous sur les caractéristiques et avantages de la gamme de capteurs de débit par ultrasons Belimo, sur la technologie brevetée dont ils sont issus et sur leur utilisation.

belimo_glycol_compensation_flow_graph

ArticleRelever le défi que représente la mesure du glycol

Le glycol sert généralement à prévenir les risques de gel des fluides dans les système de chauffage, de refroidissement et de conditionnement d'air.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 Ko)
belimo_ultrasonic_flow_sensor_installed_picture_960px_II

Page des produitsCapteurs Belimo

La gamme de produits comprend des capteurs de précision pour la mesure de la température, de l'humidité, de la pression, du CO₂, des composés organiques volatils (COV) et du débit dans les conduits et les tuyaux. Consultez le site Internet régional pour plus de renseignements :

  • Product Documentation - Americas
  • Product Documentation - Europe
  • Product Documentation - Asia-Pacific

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)