• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
Fiables, évolutifs, efficaces

  1. Accueil

Puissance au service de la performance : applications de refroidissement pour datacenter

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Disponibilité maximale et performance optimale

Depuis 50 ans, Belimo fournit des appareils de terrain fiables, de qualité et efficaces sur le plan énergétique pour la commande énergétiquemet efficace des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Notre expertise, nos applications évolutives et notre position de leader mondial sur ce marché, nous ont permis de fournir des applications de refroidissement pour les datacenters, espaces où la fiabilité et la qualité revêtent la plus haute importance.

Nous proposons des servomoteurs, des vannes, des capteurs et des compteurs qui sont conçus pour assurer un fonctionnement sans interruption, un débit optimal, l'autonomie des systèmes et l'efficacité énergétique.

Le paysage des datacenters évolue, les nouveaux processeurs graphiques nécessitent une évacuation de la chaleur de plus en plus importante. Les stratégies de confinement des allées chaudes et froides ne peuvent pas rejeter suffisamment de chaleur pour les baies à haute densité.Belimo est prêt avec des technologies de refroidissement de datacenters innovantes et fournit des systèmes de refroidissement par liquide plus efficaces qui offrent une meilleure conductivité thermique et réduisent la consommation d'énergie.

Contactez Belimo dès aujourd'hui pour parler à un spécialiste et en savoir plus sur nos services pour datacenter.

Contactez-nous

Produits Belimo pour les applications de datacenter

  • 1) Machine de refroidissement

    Application Belimo
    Vannes papillon avec servomoteurs haute performance pour les gros débits.

    Les centrales fournissent de l'eau réfrigérée à l'ensemble du datacenter. En raison des besoins importants de refroidissement des datacenters modernes, ce processus exige des débits élevés et, par conséquent, des vannes de grande taille. Les vannes papillon Belimo, équipées de servomoteurs performants, sont parfaitement adaptées à cette application, grâce à leur pression de fermeture élevée, leurs fuites minimes et leurs boîtiers IP66 (équivalent à NEMA 4). Elles garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles.

  • 2) Climatisation pour salle d'ordinateurs (CRAC)

    Application Belimo
    Vannes de régulation à boisseau sphérique électronique indépendantes de la pression (EPIV) et capteurs.

    CRAC est l'acronyme de Computer Room Air Conditioning, un système conçu pour réguler la température, l'humidité et la distribution de l'air au sein d'un datacenter. Ces unités à base de réfrigérant sont conçues pour maintenir des conditions environnementales précises, assurant la protection et le fonctionnement fiable deséquipements informatiques sensibles.

  • 3) Appareil de traitement de l'air de datacenter (CRAH)

    Application Belimo
    Vannes de régulation à boisseau sphérique électronique indépendantes de la pression (EPIV) et capteurs.

    Les centrales de traitement d'air des datacenters (CRAH) fournissent de l'air climatisé à la salle blanche des datacenters. Les vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) de Belimo sont des composants essentiels des systèmes CRAH qui assurent une commande précise et fiable du débit d'eau. Ces vannes jouent un rôle essentiel dans le maintien de conditions optimales de température et d'humidité de l'air dans les environnements critiques.

     

  • 4) Unité murale de ventilation

    Application Belimo
    Servomoteurs de clapets (EF et GK) sur la grande batterie de registres.

    Les servomoteurs de registre Belimo sont des composants essentiels des systèmes de ventilateurs muraux, fournissant une commande précise du débit d'air aux serveurs situés dans la salle blanche. Des vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) et des vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) gèrent le débit d'eau dans les unités terminales, garantissant un refroidissement efficace et le maintien des températures d'arrivée d'air requises. Travaillant à l'unisson, ces applications Belimo sont essentielles pour maintenir des conditions environnementales optimales pour les infrastructures informatiques sensibles.

  • 5) Système de ventilation

    Application Belimo
    Energy Valves, vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV), servomoteurs de registre et capteurs.

    Une centrale de traitement d'air (CTA) est un système utilisé pour faire circuler, filtrer, chauffer ou refroidir l'air dans un datacenter. Les CTA sont également appelées appareils de traitement d'air de salles informatiques (CRAH).
     

    • En savoir plus sur les centrales de traitement d'air (CTA)
  • 6) Refroidissement direct sur puce (cold plate (DLC))

    Application Belimo
    Energy Valves (EV) et capteurs de pression différentielle de Belimo pour un contrôle de débit précis lors du calcul informatisé haute performance.

    Le refroidissement liquide direct de la puce, communément appelé technologie cold plate (DLC), est l'une des méthodes les plus utilisées pour refroidir les serveurs à forte sortie thermique, tels que ceux utilisés dans les applications de calcul informatisé haute performance (HPC), d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML). Le site Belimo Energy Valve™ convient parfaitement à cette application, car il maintient une pression différentielle constante dans le rack. Cela permet d'assurer un débit précis vers chaque cold plate, même dans les situations où un serveur est mis hors ligne pour maintenance.
     

    • Flyer - Débit approprié pour les cold plates (DLC) avec la vanneBelimo Energy Valve™ - Efficacité en continu (pdf - 4,7 Mo)
    • En savoir plus sur la Belimo Energy Valve™
  • 7) Unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU)

    Application Belimo
    Energy Valve (EV) de Belimo, vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) et vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV).

    Les unités de distribution de refroidissement (CDU) fournissent de l'eau réfrigérée ou des mélanges eau/glycol pour refroidir les équipements générateurs de chaleur tels que les serveurs. Belimo propose un portefeuille complet de vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV), de vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) et d'Energy Valves qui conviennent parfaitement aux CDU. Ces vannes assurent un contrôle précis du débit et peuvent être facilement adaptées à l'évolution de vos besoins en refroidissement.

     

  • 8) Échangeur de chaleur à porte arrière

    Application Belimo
    Vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) et vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) pour un contrôle précis du débit.

    Un contrôle précis du débit est essentiel pour un fonctionnement efficace des échangeurs de chaleur à porte arrière (RDHx). Les vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) et les vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) de Belimo assurent un contrôle fiable et précis du débit, garantissant une performance optimale de votre système RDHx.

     

  • 9) Refroidissement par immersion

    Application Belimo
    Vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) pour un contrôle précis et fiable du débit et Energy Valves (EV) pour le monitoring.

    Les systèmes de refroidissement par immersion biphasés nécessitent un débit d'eau précis pour garantir la condensation du fluide diélectrique. Les vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression (EPIV) de Belimo maintiennent un débit constant vers l'unité terminale, même en cas de fluctuations de la pression du système. La Belimo Energy Valve™ surveille en permanence les températures de l'eau d'alimentation et de l'eau de retour, calcule l'énergie thermique et fournit des informations précieuses pour vous aider à suivre les performances de refroidissement et de détecter les inefficacités.

     

  • 10) Générateurs

    Application Belimo
    Servomoteurs de sécurité pour la commande de l'air de combustion.

    Les générateurs fournissent une alimentation de secours pour assurer le fonctionnement continu du serveur en cas de panne de courant. Les servomoteurs de sécurité de Belimo sont l'application idéale pour la commande de la quantité précise d'air de combustion requise par ces générateurs. La fonction de sécurité garantit l'arrêt immédiat du débit d'air en cas de défaillance. Des options IP, telles que IP66 (équivalent de NEMA 4), sont disponibles pour les installations situées à l'extérieur du boîtier du générateur.

  • 11) Incendie et fumée

    Application Belimo
    Servomoteurs de registre coupe-feu et coupe-fumée pour la sécurité et la protection.

    Les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée de Belimo sont des appareils de sécurité essentiels conçus pour protéger les datacenters contre les risques d'incendie et de fumée. Ces servomoteurs de registre sont intégrés aux systèmes de détection d'incendie et de fumée et commandent divers composants mécaniques afin d'atténuer la propagation des flammes et de la fumée en cas d'urgence.
     

    • En savoir plus sur les servomoteurs de clapet coupe-feu
    • En savoir plus sur les servomoteurs de clapet de désenfumage

Gamme de produit

Belimo Energy Valve™

Applications : CDU, cold plate (DLC), RDHx, refroidissement par immersion en deux phases, CRAH, ventilateur mural

  • Pour en savoir plus

EPIV

Applications : CDU, RDHx, refroidissement par immersion en deux phases, CRAH, ventilateur mural

  • Pour en savoir plus

CCV

Applications : CDU, RDHx, ventilateur mural, collecteurs, vanne tout-ou-rien

  • Pour en savoir plus

Servomoteurs de registres

Applications : CRAH, ventilateur mural, air extérieur, générateurs

  • Pour en savoir plus

Vannes papillon

Applications : installation centrale, collecteurs, vanne tout-ou-rien

 

  • Pour en savoir plus

Pourquoi choisir Belimo ?

Fiable

Belimo respecte les normes de qualité les plus strictes dans toutes ses activités, du développement et de la production à l'expédition et au service à la clientèle. Nos installations mondiales de production sont certifiées conformes à diverses normes, et la garantie de 5 ans sur toute la gamme du produit reflète notre contrôle rigoureux de la qualité, l'utilisation de matériaux de haute qualité et la robustesse de la conception du produit. 

Évolutifs

Les produits de Belimo peuvent être adaptés pour répondre à l'évolution de vos besoins de refroidissement sans compromettre les performances aux charges actuelles.

Efficaces

La conception des appareils de Belimo a été axée sur la précision. Ainsi, seul le débit d'air ou d'eau dont vous avez besoin est fourni au moment où vous en avez besoin.  Cela vous permet d'économiser sur les coûts de ventilation et de pompage et de réduire l'empreinte carbone de votre datacenter.

Riches en données

Les appareils communicants de Belimo tels que les Energy Valve ou les EPIV fournissent une multitude d'informations lorsqu'ils sont connectés à un système de gestion de bâtiment. Exploitez ces informations pour prendre des décisions proactives et éclairées plutôt que de travailler de manière réactive. 

Support

Le réseau de soutien et de service bien établi de Belimo comprend des conseillers régionaux en application et des responsables de développement commercial ayant une connaissance approfondie sur l'application.

Délais d'exécution

Nos équipes de vente et de logistique ont acquis une solide réputation en termes de livraisons rapides, fiables et ponctuelles. Cela garantit que vos projets de conception de datacenter sont achevés dans les délais, même dans les conditions actuelles de la chaîne logistique.

Webinaires sur les datacenters

Façonner l'avenir : comment la vanne EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des datacenters

Ce webinaire accompagne le deuxième épisode de notre série du blog sur le refroidissement des datacenters. Cette séance explorera plus en profondeur les caractéristiques des vannes de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression (EPIV) innovantes de Belimo et de leur rôle essentiel dans l'adaptation aux demandes en pleine évolution du paysage moderne des datacenters. Découvrez comment les fonctions avancées de la vanne EPIV peuvent optimiser les stratégies de refroidissement et assurer l'efficacité et la longévité de l'infrastructure des datacenters. Ne ratez pas cette occasion d'acquérir des connaissances précieuses sur ce secteur très changeant.

Belimo et les technologies émergentes des datacenters : applications de cold plate (DLC) monophasées et biphasées

Consultez ce webinaire de 20 minutes où nous explorons les subtilités des systèmes de cold plate (DLC) et la façon dont ils peuvent optimiser le refroidissement et l'efficacité de votre datacenter.

Téléchargements

  • Brochure - Solutions Belimo pour les datacenters (pdf - 4,1 Mo)
  • Flyer - Débit approprié pour les cold plates (DLC) avec la vanneBelimo Energy Valve™ - Efficacité en continu (pdf - 4,7 Mo)

Contactez Belimo dès aujourd'hui pour parler à un spécialiste et en savoir plus sur nos services pour datacenter.

Contactez-nous

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)