ZR2350



Back to product category
ZR2350

ZR2350

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 50, Rp 2", R 2"
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
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)