3. Линейные приводы

LH230A200



Back to product category
LH230A200

LH230A200

Linear actuator, 150 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 200 mm, IP54
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
Z-AS2

Z-AS2

End stop kit, for LH..A / CH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-KS2

Z-KS2

Coupling piece M6

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
150 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (extended) / 1 (retracted)
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
200 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)