2. Датчики/счетчики
  3. Комнатные блоки

22RT-19-1



Back to product category
22RT-19-1

22RT-19-1

Room sensor Temperature active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, white, RAL 9003
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
  • Product videos
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
System integration

Current documents
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
Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Measuring range temperature
0...50°C [32...122°F]
Communication
MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RTM-19-1)
Output signal active note
Output 0...5 V, 0...10 V (factory setting), 2...10 V selectable via NFC

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)