S2A



Back to product category
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on
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
Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)