3. Ortakiniai jutikliai (oro)

01CT-1DLF



Learn more
Back to product category
01CT-1DLF

01CT-1DLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000TK5000, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000TK5000
Output signal passive temperature
Ni1000TK5000
Probe length
100 mm

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)