ZREV20F



Back to product category
ZREV20F

ZREV20F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
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
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)