ZR24-2



Back to product category
ZR24-2

ZR24-2

Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
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
Valve specifications

Fluid temperature
-10...20°C [14...68°F]

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m
Protection category
IP20

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)