2. RetroFIT+
  3. Valdymo vožtuvų pavaros

NR24-SR



Back to product category
NR24-SR

NR24-SR

Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40
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
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Angle of rotation
90
Running time (motor)
140 s / 90°
Protection category
IP40

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)