ZBAT120



Back to product category
ZBAT120

ZBAT120

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm
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
Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)