3. Ortakiniai jutikliai (oro)

01ATS-104XC



Learn more
Back to product category
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 3 m, Manual reset
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
Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Frost
Output signal
Switch
Output signal frost protection switch note
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Switch position 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Switch position 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)