3. Lauko jutikliai (oro)

22UTH-110X



Back to product category
22UTH-110X

22UTH-110X

Outdoor sensor with weather and radiated heat shield Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel
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
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range humidity
0...100% RH non-condensing
Output Voltage [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)