פתרון מערכת לבולמי אש
יותר ביצועים, יותר ערך - יותר בטיחות.
שריפות מייצגות את האיום הפוטנציאלי הגדול ביותר על אנשים ונכסים בבניינים. מיגון אש יעיל מציל חיים בעת סכנה, מסייע במזעור נזקי רכוש ומבטיח את המשך פעילותן של חברות. ההגנה הטובה ביותר מפני התפשטות אש ועשן דרך תעלות הצינור ניתנת על ידי בלימה באמצעות דמפרי אש ממונעים. חיבור הבולמים ברשת מאפשר בדיקות תפעוליות שוטפות, מגביר את השקיפות וההיענות של המערכות ובכך תורם להגברת הבטיחות.
בטיחות ללא פשרות
בטיחות מרבית על ידי חיבור בולמי אש ממונעים ברשת
ניתן להפעיל בולמי אש ברשת קונבנציונלית או דיגיטלית במהירות ובאופן ממוקד במקרה של שריפה. סגירה מוקדמת והחזקה אמינה של דמפר האש במצב בטיחות מבטיחה בטיחות מירבית במבנה על ידי מניעת התפשטות אש ועשן ביעילות דרך תעלות האוורור.
קו מוצרים
שליטה באמצעות התקני SBS-Control
יחידת תקשורת ואספקת חשמל BKN230-24
- יחידת אספקת חשמל מבוזרת למפעילי דמפרי אש 24V
- ספק כוח מקומי AC 230 V
- מחוון מצב LED משולב
- חיבור למגע לגלאי עשן ו/או למכשיר כיבוי תרמו-אלקטרי
יחידת תקשורת ובקרה BKS24-9A
- שולט ומנטר עד תשעה בולמי אש
- תצוגת מצב LED המציינת מצבי פעולה והודעות תקלה
- בדיקה תפעולית של מפעילי בולמי אש
- מגעי עזר ללא פוטנציאל לשילוב במערכת
- בקרת אזורים ואזעקות מרכזיות
Modbus RTU ו-BACnet MS/TP
יחידת תקשורת ואספקת חשמל BKN230-24-MOD
- ממשק Modbus RTU
- ממשק BACnet MS/TP
- קצב באוד עד 76,800 Bd
- שדר ניתן להחלפה
- פרמטריזציה באמצעות מתג DIL
- החלפת Modbus, BACnet עם מתג DIL
חיבור לפרוטוקולים שונים באמצעות בקר MP-Bus ו-DDC
יחידת תקשורת ואספקת חשמל BKN230-24-C-MP
- ממשק ל-MP-Bus
- יחידת אספקת חשמל מבוזרת למפעילי דמפרי אש 24V
- ספק כוח מקומי AC 230 V
- מחוון מצב LED משולב
- חיבור למגע לגלאי עשן ו/או למכשיר כיבוי תרמו-אלקטרי
בקר DDC עם ממשק MP
Belimo מספקת את מפרטי MP לכל היצרנים של בקרי DDC. הם יכולים להשתמש במפרטים אלה כדי ליישם ממשק חומרה/תוכנה MP מתאים במכשירים שלהם.
- יתרונות ללקוח
מהנדס ייעוץ
תכנון מערכות HVAC הוא יכולת הליבה שלך. אתה כל הזמן מחפש אחר פתרונות חדשים, חדשניים ומתקדמים. אתה עובד בשיטות המודרניות ביותר ומשתמש בנתונים של ספקים/יצרנים לתכנון שלך. כלקוח של Belimo, אתה נהנה מיתרונות רבים:
- פתרונות חדישים
- טכנולוגיות חדשניות ומוכוונות עתיד
- אפשרויות אינטגרציה שונות במערכות ברמה גבוהה יותר
- תיעוד שלם ומונגש בקלות למסמכים
- ייעוץ פרטני למוצרים ואפליקציות
- צמצום הוצאות התכנון
משלבי מערכות
המשימה שלך היא לתכנן מערכות ניהול מבנים ולשלב בצורה מיטבית מכשירי שטח. המטרה שלך היא להפחית את המורכבות ולהבטיח שקיפות לאופטימיזציה מתמשכת של טכנולוגיית הבנייה. כלקוח של Belimo, אתה נהנה מיתרונות רבים:
- אפשרויות אינטגרציה שונות ותאימות מערכת
- הפעלה מהירה ופשוטה
- סיכון נמוך לשגיאות במהלך האינטגרציה
- תיעוד שלם ומונגש בקלות למסמכים
- ארגון ידידותי ללקוח ומכוון שירות לצידך עם תמיכה מוכשרת במציאת פתרונות
מתקינים / יצרני מפעלים
התקנת טכנולוגיית בניית HVAC היא המקצוע שלך. כדי לבצע את העבודה שלך, אתה צריך את המוצרים הנכונים בזמן הנכון באתר. הרכבה קלה ותמיכת מומחים מאפשרים לך לעמוד בלוח הזמנים הצפוף שלך. כלקוח של Belimo, אתה נהנה מיתרונות רבים:
- זמני אספקה קצרים
- פתרונות כוללים ממקור יחיד
- התקנה מהירה וקלה
- תמיכה מקיפה לאורך כל חיי המוצר
- תיעוד שלם ומונגש בקלות למסמכים
- 5 שנות אחריות
- אפשרויות אינטגרציה שונות ותאימות מערכת
בעלי בניינים
שיפורים בנוחות ובצריכת האנרגיה כמו גם הרחבות ושדרוגים פשוטים של בניינים הם אתגר מתמיד עבורך. אופטימיזציה של מערכת HVAC שלך במינימום המאמץ האפשרי ועלויות נמוכות היא במוקד העיקרי. כלקוח של Belimo, אתה נהנה מיתרונות רבים:
- רמת הבטיחות הגבוהה ביותר עבור אנשים ונכסים מוחשיים במקרה של שריפה
- עלויות תפעול ותחזוקה מינימליות
- פתרונות חדישים
- בדיקה תפעולית רגילה פשוטה
- אמינות גבוהה ואבטחת השקעה
- טכנולוגיה חדשנית ומוכוונת עתיד
מנהלי מתקנים / אחזקת מבנים
ניהול, בקרה ותפעול של מבנים והציוד הטכני הקשור לבטיחות הם חלק מהמשימות היומיומיות שלך. אתם מחפשים פתרונות להבטחת בטיחות במקרה של שריפה ולייעל את פעולת המפעל מבלי להתפשר על הבטיחות. אתה מעריך מערכות פשוטות ושקופות ובמידת הצורך אספקה מהירה של חלקי חילוף ותמיכה זמינה בכל עת. כלקוח של Belimo, אתה נהנה מיתרונות רבים:
- רמת הבטיחות הגבוהה ביותר עבור אנשים ונכסים מוחשיים במקרה של שריפה
- עלויות תפעול ותחזוקה מינימליות
- רמה גבוהה של חוסן ואורך ימים
- בדיקה תפעולית רגילה פשוטה
- פתרונות חדישים