טכנולוגיה מצילת חיים
שריפות מייצגות את האיום הפוטנציאלי הגדול ביותר על אנשים ונכסים בבניינים. מיגון אש יעיל מציל חיים בעת סכנה, מסייע במזעור נזקי רכוש ומבטיח את המשך פעילותן של חברות.
ניתן למצא את מוצרי הגנת האש של Belimo ביישומי המבנים הבאים:
- מדפי אש ממונעים ליצירת אזורי אש - הם מספקים את ההגנה הטובה ביותר מפני התפשטות אש ועשן דרך תעלות
- מדפי עשן מבוקרים ממונעים - הם משאירים דרך בריחה והצלה ללא עשן במקרה של דליקה.
- מפעילים ורגשים למערכת לחץ הפרשי - הם משמשים לבקרת עשן במקרה של דליקה, למשל, בחדרי מדרגות ברבי קומות
-
-
לאורך כל הבדיקות, ה-Safety Position Lock™ של Belimo החזיק את מדף האש במצב סגור בצורה בטוחה ואמינה.
טכנאי, מעבדת בדיקות חומרי בנייה ורכיבים, IBS Linz (אוסטריה)המפעילים של Belimo עומדים בטמפרטורות הגבוהות ביותר ומשלימים בצורה מעולה ביותר את מדפי האש ומדפי בקרת העשן של Systemair. ביחד אנו מבטיחים בטיחות וביטחון מיטביים בכל פרויקט.
מנכ"ל, Systemair Production a.s. (סלובקיה)מגוון המפעילים הרחב של Belimo מאפשר להתאים בצורה מיטבית את סוג המפעיל לגודל המדף, תוך מיטוב עלותו של המוצר הסופי.
מנהל טכני, SMAY (פולין)אנחנו גאים לעבוד עם שותף כה ידוע כמו Belimo, דבר שמאפשר לנו לספק ללקוחות שלנו פתרונות העומדים בתקני הבטיחות והאיכות הגבוהים ביותר.
מנהל מכירות, חטיבת מערכות אוורור אש, MERCOR (פולין)
מדוע להבטיח הגנת אש במבנים?
דליקות עלולות להיות הרסניות לכלכלה ולחיי אדם. מצד אחד, דלקות עלולות לגרום לנזק כלכלי עצום עקב הרס מבנים וציוד. הדבר עלול להוביל לפגיעה בייצור, אבדן עבודות ולבעיות כלכליות אחרות.
דליקות יכולות לגרום גם לאבדן חיי אדם טרגי. בנוסף לפגיעות גופניות כגון כוויות או שאיפת עשן, שריפות עלולות לגרום לטראומה נפשית ופסיכולוגית. הדבר עלול ליצור נטל נפשי כבד, בעיקר עבור אנשים המאבדים את בתיהם ורכושם עקב דליקה.
בעולם המותרבת של ימינו, אנשים מבלים יותר מ-90% מזמנ בתוך מבנים והם מצפים להיות בטוחים בזמן שהם נמצאים ש.
- בכל שנה מתים 4,000 איש משריפות, ממוצע של 11 ביום.
- 192 אנשים מאושפזים בכל יום בבתי חולים עם פציעות חמורות מדליקות.
- 126 מיליארד אירו, או 1% מהתל"ג האירופי אובדים בכל שנה עקב שריפות.
- בדליקה טיפוסית, חדר שלם עשוי להישרף בתוך 3 דקות בלבד.
מדוע להשתמש בהגנת אש של Belimo?
- שנות ניסיון רבות
- פתרון מתאים לשוק ומוכח
- ללא פשרות בנושאי ביטחון ואיכות
- פתרונות הגנת אש המתוכננים למחזור חיי הבניין
- אש ועשן
- מערכת הפרשי לחץ
- היסטוריה
האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר במבנים
מידע לגבי אזור אש:
מדפי אש ממונעים מספקים את ההגנה הטובה ביותר מפני התפשטות אש ועשן דרך תעלות על ידי יצירת אזורי אש. מפעילי בטיחות של Belimo עבור אש נסגרים אוטומטית במקרה של שריפה ושומרים על מדפים סגורים.
בקרת עשן לדרך בריחה והצלה:
השימוש במערכת בקרת עשן מאולצת עם מדפי בקרת עשן ממונעים מצילה חיים בנוסף ליתרונות אחרים. דרכי בריחה והצלה נשארות נקיות מעשן, פלאשובר מעוכב ונמנע, ופעולות הכיבוי וההצלה מתאפשרות. במקרה של דליקה, מפעילי בקרת עשן מאולצת של Belimo מעבירים את מדפי בקרת העשן למצב בטוח ומשאירים אותם שם באופן מהימן.
-
במקרה דליקה במצבים הבאים, אנרגיית הקפי של מפעיל מדף האש יזי אותם למצב בטיחות (סגור):
• צפויה חריגה מטמפרטורת הפעולה בצינור או בסביבה
• גלאי העשן מופעל
• תקלת מתח אספקה
• מתג מערכת האוורור כבוי
• מערכת התראה וגילוי אש מופעלתפונקציית Safety Position Lock™ שומרת את בולמי האש הממונעים במצב בטיחות במקרה של שריפה.
-
הלקוחות נהנים מהיתרונות הבאים:
• בטיחות מרבית בזכות סגירה והחזקה מהימנה של המדף במצב בטיחות
• בקרת תרחיש באמצעות בקרות חכמות ואינטגרציית רגש
• מגן על תשתיות במקרה של הפסקת מתח על ידי סגירה אוטומטית של מדפי אש באמצעות אנרגיית קפיץ של המפעיל
• ניטור מרכזי ובדיקות תפקוד אוטומטיות
• עלויות תחזוקה ותפעול מופחתות -
• המצב כיום חייב להיות מובא בחשבון בנוסף לתקנות הטכניות (למשל, תקנים).
• באירופה, מדפי אש מיוצרים בהתאם לתקן המוצר EN 15650, עם בדיקות עמידות לאש בהתאם לתקן EN 1366-2 ומסווגים בהתאם לתקן EN 13501-3. -
• מהימנות מחזיקה בצורה מהימנה את מדף האש במצב בטיחותי במקרה של שריפה
• פתרון טכני מוגן בפטנט
• משולב כסטנדרט
• לא ניתן לאתחול
-
• תפקוד קו אספקה מוגן
• תצוגת מצב לד
• בדקו את תפקוד המדפים באתר באמצעות לחצן הבדיקה
• בדיקה בהתאם לתקן ISO 10294-4
(1) • תפקוד קו אספקה מוגן
(2) נתיך טמפרטורת תעלת אוויר
(3) נתיך טמפרטורה סביבתית
(4) לחצן בדיקה
אורות תצוגת לד נדלקים אם:
• קיים מתח אספקה
• נתיך תרמי תקין
• לחצן בדיקה לא נלחץ
ניתן לאתר BAT באמצעות קוד נתונים אינדיבידואלי.(1) מספר פרוטוקול בדיקה
(2) מספר רציףכל רכיב BAT הכולל נתיך מסומן עם מספר פרוטוקול בדיקה לצורך מעקב בהתאם לדירקטיבה EN 10204:2004.
-
מפעילי בקרת עשן מזיזים את מדף בקרת העשן למצב הבטיחות המוגדר (פתוח או סגור) במקרה של שריפה. פונקציית Safety Position Lock™ מחזיקה באופן אמין את בולם בקרת העשן במצב הבטיחות.
מפעילי דמפרי בקרת העשן פותחו כדי לעמוד בדרישות הספציפיות של התקנים האירופיים.
כל המפעילים נבדקים באופן מפורט לפני המשלוח.
צריכת הזרם מופחתת באמצעות צריכת מתח נמוכה במצב מנוחה.
-
באירופה, מדפי בקרת עשן מיוצרים ומאושרים בהתאם לתקן המוצרים האירופי EN 12101-8.
תקן הבדיקה EN 1366-10 מפרט את הבדיקות הדרושות כדי לעמוד בסיווג EN 13501-4 עבור יישומי AA, MA ו-HOT.
יש לקחת בחשבון גם תקנות ספציפיות למדינה.
מפעילי בקרי העשן של Belimo מאפשרים בדיקות שהוגדרו, אותן יש לבצע ולרשום באופן תקופתי.
-
המטרה שלנו היא להשאיר בפועל נתיבי בריחה וחירום ללא עשן במקרה דליקה.
למען בטיחות ומהימנות מרביים במקרה דליקה, מומלץ להשתמש במערכת בקרת עשן מכנית, בהתאם לסוג המבנה ואופן השימוש בו.
ככלל, הבעלים או המפעילים אחראים לתפקוד התקין של מערכת בקרת העשן בכל מחזור החיים של המבנה.
בקרת עשן במבנים
מערכות הפרשי לחץ (PDS) הופכות חשובות יותר ויותר לבטיחותם של מבנים מודרניים. עם סביבת הבדיקה למערכות לחץ הפרשי שלנו (מעבדת בטיחות) נשתף את הידע שלנו לגבי בקרת עשן בבריחה אופקית ואנכית ונתיבי הצלה.
כחלק מהגנת אש מניעתית מבוססת המערכת, Belimo השקיעה במעבדת בטיחות מודרנית משלה שתוכננה במיוחד למטרות בדיקה והכשרה ב-Belimo.
התרחישים הבאים יודגמו בפניך:
- שחרור אוויר משתנה מהגג עם מדף שחרור לחץ ממוכן (מדף ברומטרי) אם עם מדף שחרור לחץ ממונע
- כוחות פתיחת דלת בדלתות נתיבי הבריחה
- דרגות שחרור אוויר של 1.0 מ/ש או 2.0 מ/ש
- יחסי לחץ בחדר מדרגות מוגן ובלובי
- זמני בקרה בזמן פתיחה וסגירה של דלתות נתיב הבריחה
- ועוד, ועוד
בנוסף לסיורים, מעבדת הבטיחות זמינה גם לצורך הכשרה ולמטרות הדגמה. צור קשר עם משרד המכירות האזורי שלך.
1978
FM6 הוא המפעיל הראשון המוחזר קפיץ שבין היתר מותקן גם על מדפי אש. המדף סגור תמיד (אל-כשל) באמצעות התקנת קפיץ מתח. חיבור הציר מאפשר התקנה ישירה על ציר המדף.
1982
סדרת FS היא סדרת המפעילים עם החזרת קפיץ הקומפקטיים למדפי אש המושקת בטווח המוצרים של Belimo. בפעם הראשונה, שני מיקו-מתגים שולבו כדי לספק משוב לגבי מיקום המדף. ניתן לכוון את המפעיל (מדף) ידנית באמצעות לחיצת יד.
1988
השקת מערכת ההפעלה והבטיחות SBS, שתוכננה מודולרית וכוללת את מנגנון הסגירה BS 30, מכשיר הפעלה מכני BAL70 ומפעיל מוחזר קפיץ BMF. גלגל שיניים עם התאמה של צורה מפלדה לבטיחות נוספת.
1995
ההשקה לשוק של BF כמפעיל מדף האש הראשון עם חיבור-ישיר של מכשיר הפעלה טרמו-אלקטרי (BAE), התאת צורה, גלגל שיניים מפלדה והפחתת זרם להורדת צריכת האנרגיה במיקום הסופי (מדף פתוח).
1996
המפעיל הראשון (BR) עבור בקר מדפי בקרת העשן הושק מעט לאחר הדליקה הגדולה בשדה"ת דיסלדורף (גרמניה). דליקה זו התחילה את הדיון בנוגע לבקרי עשן לנתיבי בריחה והצלה. טכנולוגיית 2-גידים משמשת כאן בפעם הראשונה לבקרה בטוחה של המפעילים (מדפים).
1998
השקת מפעיל מדף האש הקומפקטי BLF. הוא מאפשר הפעלה ממונעת חסכונית של מדפי אש קטנים עד בינוניים. המפעיל מצוייד במכשיר הפעלה טרמו-אלקטרי חסין לקצרים (BAE).
1999
ה-BE מסמן את ההשקה של מפעילי מדפי בקרן עשן חסקים ועמידים עבור ההפעלה הממונעת של מדפי בקרת עשן גדולים בשוק. מפעיל זה כולל גם הפחתת זרם כדי להקטין את צריכת האנרגיה במצב הסופי (מדף פתוח/סגור).
2007
הרחבת טווח המוצרים של מפעילי מדפי בקרת העשן לכלול מפעיל קומפקטי ורב עוצמה. מפעיל BLE מהווה פתרון הוצאת עשן כלכלי ויעיל עבור חדרים גדולים עם מדפי בקרת עשן המחולקים בכל האזור.
2015
ההשקה בשוק של מפעילי מדפי האש BFL/BFN הקומפקטיים והחזקים במיוחד עם נעילת מדף מוגנת בפטנט "Safety Position Lock™". גרדיאנט המומנט המופעל מאפשר הפעלה ממונעת חסכונית של מדפי אש בגודל קטן עד בינוני.
2019
ההשקה לשוק של מפעילי מדפי בקרת העשן הקומפקטיים וחזקים במיוחד BEE/BEN עם נעילת מדף מוגנת בפטנט "Safety Position Lock™". גרדיאנט המומנט המותאם מאפשר הפעלה ממונעת כלכלית של מדפי בקרת עשן קטנים עד בינוניים.