480005534_1920x350

  1. בית
  2. CESIM

בטיחות ללא פשרות

המפעיל עם פעולת חירום של Belimo מציל חיים ועוזר למזער נזק למבנים ולנכסים מוחשיים. אמינות שתוכננה במיוחד למדפי אש ועשן כחלק בסיסי של אסטרטגיית ניהול דליקות מקיפה במבנים.
טווח מלא של מפעילים מהירים עם פעולת חירום מגדיל את הבטיחות על ידי מניעת מצבים מסוכנים והבטחת תנאים מבוקרים בחללי ייצור, מעבדות או אזורים רגישים אחרים.

טכנולוגיה מצילת חיים

S1

Belimo היא מובילת שוק עולמית במפעילים עם פעולת חירום לדליקות בזכות המומחיות שלה בתעשייה וחדשנות מתמדת שעזרה להגדיל את רמות הבטיחות במבנים בכל העשורים האחרונים. דוגמה אחת היא הנעילה עם מיקום במצב בטוח הרשומה בפטנט שבמקרה דליקה שומרת את מפעיל מדף האש במצב סגור.

  • מפעילים לדמפר אש
  • מפעילי דמפר לבקרת עשן

למידע נוסף על מפעילי אש ועשן מרובין

מדפי בדיחות לאש מגנים על תעלות ופתחי העברת אוויר בתוך הפרדות במבנים למניעת התפשטות חום, אש ועשן.מיגון אש טכני חשוב כיום יותר מתמיד, במיוחד בבניינים מודרניים עם עיצובים יוצאי דופן, שימוש מעורב או עם העליה במורכבות ובגודל הבניינים. ‏Belimo‏ ‏‏‏‏היא מובילת השוק העולמי במינוע של בולמי אש ובולמים עם בקרת עשן, בעזרת מומחיות וניסיון מבוססים. למדו מרובין איך מפעילי מדפי אש ועשן ניתנים להתאמה למוצרים ישנים יותר ללא צורך בהחלפת כל מכלול המדף.

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

להגן על חיים ונכסים

S2

המפעיל עם פעולת חירום האיכותי מוחזר הקפיץ או האלקטרוני מספק פעולה מהימנה במקרה של אירוע קריטי. הליכי הבטחת איכות מבטיחים 100% בדיקות של כל מכשיר, יכולת מעקב מלאה, ו- 90 הליכי בדיקה כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות.

  • מפעילי מדפים עם פעולת חירום

למידע נוסף על מפעילי מדפים עם פעולת חירום מאת רובין

טווח מוצרי המפעילים עם פעולת חירום של Belimo פותח למדפים וברזים הזקוקים לזמינות מרבית כדי להגן על מערוכת HVAC כנגד תנאי מזג אוויר קשים ואירועים מסוכנים פוטנציאליים אחרים. למידע נוסף מאת רובין כמה השפעה יש לטווח מוצרי המפעילים עם פעולת חירום והמוחזרי קפיץ בהגנה על חיים, נכסים מוחשיים ובמניעת נזקים פיננסיים.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

שליטה בסביבות קריטיות

S3

למפעילים מהירים מאוד יש השפעה גדולה בהבטחת תנאים מבוקרים בשטחי ייצור, מעבדות ואזורים רגישים אחרים. המפעילים של Belimo פותחים וסוגרים מדפי אוויר במהירות מרבית עם רמות רעש נמוכות ואפילו תחת תנאים קשים.

  • מפעילים בעלי זמן ריצה מהיר

השפעת איכות אוויר הפנים על בריאותנו

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

אנשים מבלים בערך 90% מזמנם בתוך מבנים ונושמים 12,000 ליטרים של אוויר בכל יום. לכן חשוב להבין את ההשפעה הגדולה שיש לאיכות אוויר פנימית על הרווחה. חברת Belimo חולקת את התובנות העמוקות שלה לגבי ההשפעות של לחות פנימית, רכיב אורגני לא תקין ומערכות טיפול אוויר מרכזיות ומציגה הצעות רבות ערך לבריאותך.

למד עוד על:

  • איכות האוויר בבית והבריאות שלנו
  • איכות אוויר טובה לביצועים טובים יותר