Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Valvulet
  3. Valvulet e kontrollit të pavarura nga presioni

EP040R2+KBAC



Back to product category
EP040R2+KBAC

EP040R2+KBAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV fail-safe, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Internal and external thread, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], Glycol monitoring
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
System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Insulation shell for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
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
ZR2340

ZR2340

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZREV40F

ZREV40F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
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
Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
2.78
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]
Flow temperature note
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure Δpmax
350 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
3.9 W
Power Consumption For Wire Sizing
7.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Protection category
IP54

Mirësevini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)