Solution de système pour clapets de désenfumage
Désenfumage efficace, plus de sécurité.
Les systèmes de désenfumage équipés de clapets de désenfumage motorisés contribuent à sauver des vies.
En utilisant des commandes conventionnelles ou numériques, il est possible de placer les clapets de désenfumage dans la position de sécurité définie en cas d’incendie, ce qui assure un désenfumage efficace des voies d’évacuation et issues de secours.
-
Brochure – Aperçu des servomoteurs de désenfumage
(pdf -
2,28 Mo)
Une sécurité, sans compromis
Niveau de sécurité élevé grâce à des clapets coupe-feu en réseau et motorisés
Les systèmes de désenfumage équipés de clapets de désenfumage motorisés contribuent à sauver des vies en cas d’incendie et présentent de nombreux avantages :
- Les voies d’évacuation et issues d’urgence restent épargnées par la fumée.
- L’embrasement est retardé ou même évité.
- Le travail de lutte contre l’incendie et de sauvetage est considérablement simplifié.
- La structure du bâtiment et les actifs corporels sont protégés.
Gamme de produits
Commande via l’équipement de commande et de monitoring SBSE-Control
BKNE230-24/Unité de communication et d’alimentation
- Unité d’alimentation décentralisée pour servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage 24 V
avec fiche de connexion - Alimentation locale CA 230 V
- Transmet la position du registre
- Reçoit la commande de contrôle
- Indicateur d’état à diode lumineuse intégré
BKSE24-6/Unité de communication et de commande
- Commande et surveille jusqu’à 6 clapets de désenfumage
- Indicateur d’état à diode lumineuse affichant les états de fonctionnement et les avertissements si incident
- Test de fonctionnement des servomoteurs de désenfumage
- Contacts auxiliaires sans potentiel pour intégration dans le système
- Commande de zone, alarmes centralisées
- Avantages pour le client
Planificateur/ingénieur consultant
La planification de systèmes de désenfumage est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence des solutions simples et fiables. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Solutions de désenfumage éprouvées et fiables
- Options d’intégration dans les systèmes de niveau supérieur
- Une documentation complète et facile d'accès
- Conseils individuels sur les produits et les applications
- Réduction des dépenses de planification
- Installation et mise en service simples
- Aucune connaissance en programmation requise
Intégrateurs de systèmes/électriciens
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Mise en service simple et rapide
- Un risque d'erreurs faible pendant l'intégration
- Une documentation complète et facile d'accès
- Une organisation à vos côtés, orientée vers le service et le client avec une assistance compétente pour trouver des solutions
Installations/ingénieurs d’usines
L’installation de la technologie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation et la climatisation est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Installation rapide et facile
- Une documentation complète et facile d'accès
- Des solutions complètes provenant d'une source unique
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- 5 ans de garantie
Propriétaires d’immeubles
La sécurité des bâtiments est un défi permanent pour vous. L’optimisation de vos systèmes de sécurité et la conformité avec les normes et directives en vigueur sont vos priorités absolues. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les actifs corporels en cas d'incendie
- Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
- Une simple vérification de fonctionnement régulière
- Haute fiabilité et sécurité d'investissement
- Technologie innovante et tournée vers l'avenir
- Solutions de désenfumage éprouvées et fiables
Gestionnaires d’installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques liés à la sécurité font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions pour garantir la sécurité en cas d'incendie et pour optimiser le fonctionnement des installations sans compromettre la sécurité. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les actifs corporels en cas d'incendie
- Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
- Un niveau élevé de robustesse et de longévité
- Une simple vérification de fonctionnement régulière