Application coupe-feu et désenfumage
Belimo – Leader dans la protection incendie depuis 1978
Une technologie qui sauve des vies
Les incendies représentent la menace potentielle la plus importante pour les personnes et les actifs corporels dans les bâtiments. Une protection incendie efficace permet de sauver des vies en cas de danger, aide à réduire les dommages matériels et assure le fonctionnement continu des entreprises.
Les produits de protection incendie de Belimo sont disponibles dans les applications de bâtiment suivantes :
- Clapets coupe-feu motorisés pour la formation de zones de feu – ils fournissent la meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée à travers les gaines
- Clapets de désenfumage motorisés – ils permettent de garantir que les issues de secours et de fuite sont libres de fumée en cas d'incendie
- Servomoteurs et capteurs pour systèmes à pression différentielle – ils sont utilisés pour le désenfumage en cas d'incendie, par exemple dans les cages d'escalier des immeubles de grande hauteur