Multicapteur QAI by NanoSense
Caractéristiques
Le Multicapteur QAI by NanoSense mesure 13 paramètres et intègre un algorithme Smart QAI, afin de piloter automatiquement les servomoteurs de ventilation :
- Température
- Humidité
- Pression atmosphérique
- Bruit (moyen, pic ou brut)
- Lumière (intensité et température de couleur)
- Dioxyde de carbone (CO₂)
- Particules en suspension (PM1, PM2,5 et PM10)
- Composés Organiques Volatils Totaux (COVt)
- Odeurs sulfurés
-
Brochure – Multicapteur QAI - EP5000
(pdf -
4,26 Mo)
Améliorer la QAI dans les lieux publics et professionnels
La Qualité de l’Air Intérieur (QAI) est invisible et imperceptible. Il est important de mesurer les différents polluants de l’air intérieur présents afin d’objectiver les expositions potentielles et être en mesure d’agir en conséquence. La performance des systèmes de ventilations dans les bâtiments peut être un défi. Un débit de ventilation inadéquat a un impact important sur la santé, le confort et la productivité des occupants, mais également sur la consommation énergétique d’un bâtiment.
Gamme de produits
Accessoires
Smart multicapteur QAI avec contrôle de la ventilation
Alliant notre expertise en QAI et reconnu dans le domaine de la ventilation, notre gamme de multicapteur QAI EP5000 Belimo sont des solutions simples et autonomes complètes pour répondre aux besoins de monitoring et de contrôle de la ventilation.
L'algorithme Smart QAI intégré dans le multicapteur facilite le traitement de l'ensemble des mesures. Il permet de maitriser la qualité de l'air ainsi que le bien être des usagers, tout en respectant les performances énergétiques, via une régulation adaptée et autonome de la ventilation contrôlée en Modbus
-
Brochure – Multicapteur QAI - EP5000
(pdf -
4,26 Mo)
Téléchargements
-
Fiche technique – Multicapteur QAI
(pdf -
546 Ko)
-
Installation – Multicapteur QAI
(pdf -
1,06 Mo)
-
Application Smartphone – Multicapteur QAI
(pdf -
4,37 Mo)
-
Commissionnement – EP5000MM
(pdf -
505 Ko)
-
Commissionnement – EP5000MM-L
(pdf -
1,52 Mo)
-
Commissionnement – EP5000-XXE
(pdf -
891 Ko)
-
Site Internet - Sonde de Qualité de l’Air Intérieur EP5000 | NanoSense