Tulesummutusseadmete süsteemne lahendus
Rohkem jõudlust, rohkem väärtust – rohkem turvalisust.
Tulekahjud kujutavad endast hoonetes inimestele ja materiaalsele varale suurimat potentsiaalset ohtu. Tõhus tulekaitse päästab ohuolukordadas inimelusid, aitab vähendada varalist kahju ja kindlustab ettevõtete tegevuse jätkumise. Mootoriga tulesummutusseadmete vaheruumide eraldamine tagab parima kaitse tule ja suitsu leviku vastu kanalisatsiooni kaudu. Reguleerklappide ühendamine võimaldab regulaarset funktsionaalsuse kontrolli, suurendab süsteemide läbipaistvust ja reageerimisvõimet ning aitab seeläbi suurendada ohutust.
-
Brochure – Overview fire damper actuators
(pdf -
3,17 MB)
-
Flyer – Belimo field unit BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Kompromissitu ohutus
Maksimaalne turvalisus tänu mootoriga tulesummutusseadmete võrgustikule
Tavapäraselt või digitaalselt võrgustikuna ühendatud tulesummutusseadmed saab tulekahju korral kiiresti ja sihipäraselt aktiveerida. Tulesummutusseadme varajane sulgemine ja usaldusväärne ohutusasendis hoidmine tagab hoones maksimaalse ohutuse, takistades tõhusalt tule ja suitsu levikut ventilatsioonikanalite kaudu.
Tootevalik
SBS-juhtseadmete kaudu juhtimine
Andmevahetus- ja toiteplokk BKN230-24
- Detsentraliseeritud toiteallikas 24 V tulesummutusseadmete jaoks
- AC 230 V kohaliku toite jaoks
- Integreeritud oleku LED-näidik
- Ühendus suitsuanduri kontakti ja/või termoelektrilise kaitsme jaoks
Andmevahetus- ja toiteplokk BKS24-9A
- Kontrollida ja jälgida on võimalik kuni üheksat tulesummutusseadet
- Oleku LED-näidik, mis näitab tööolekut ja tõrketeateid
- Tulesummutusseadme ajamite töötamise kontroll
- Potentsiaalivabad lisakontaktid süsteemi integreerimiseks
- Tsooni juhtimine ja tsentraliseeritud häired
Modbus RTU ja BACnet MS/TP
Andmevahetus- ja toiteplokk BKN230-24-MOD
- Modbusi liides RTU
- BACneti liides MS/TP
- Baudikiirus kuni 76 800 Bd
- Lõpetamist on võimalik lülitada
- Parameetrite valik DIL-lüliti kaudu
- Modbusi ümberlülitus, BACnet koos DIL-lülitiga
Ühendus erinevate protokollidega MP-siini ja DDC-kontrolleri kaudu
Andmevahetus- ja toiteplokk BKN230-24-C-MP
- MP-siini liides
- Detsentraliseeritud toiteallikas 24 V tulesummutusseadmete jaoks
- AC 230 V kohaliku toite jaoks
- Integreeritud oleku LED-näidik
- Ühendus suitsuanduri kontakti ja/või termoelektrilise kaitsme jaoks
MP-liidesega DDC-kontroller
Belimo annab MP spetsifikatsioonid kõigile DDC juhtseadmete tootjatele. Nad võivad kasutada neid spetsifikatsioone, et rakendada oma seadmetes vastava riistvara/tarkvara MP-liidest.
- Klientide eelised
Konsultant-insener
HVAC-süsteemide planeerimine on teie põhikompetents. Otsite pidevalt uusi innovaatilisi ja kaasaegseid lahendusi. Töötate kõige kaasaegsemate meetoditega ja kasutate oma planeerimisel tarnijate/tootjate andmeid. Belimo kliendina saate kasu paljudest eelistest:
- Uusimad lahendused
- Uuenduslikud ja tulevikku suunatud tehnoloogiad
- Erinevad integreerimisvõimalused kõrgema taseme süsteemides
- Täielik ja hõlpsasti juurdepääsetav dokumentatsioon
- Individuaalne toote- ja rakendusepõhine nõustamine
- Madalamad planeerimiskulud
Süsteemi integreerijad
Teie ülesanne on projekteerida hoone juhtimissüsteeme ja integreerida välisseadmed optimaalselt. Teie eesmärk on vähendada keerukust ja tagada läbipaistvus ehitustehnoloogia pidevaks optimeerimiseks. Belimo kliendina saate kasu paljudest eelistest:
- Erinevad integreerimisvõimalused ja süsteemi ühilduvus
- Kiire ja lihtne kasutuselevõtt
- Madal vigade oht integreerimisel
- Täielik ja hõlpsasti juurdepääsetav dokumentatsioon
- Kliendisõbralik ja teenindusele orienteeritud organisatsioon teie kõrval kompetentse toega lahenduste leidmisel
Paigaldajad / tehase insenerid
Hoonete HVAC-tehnoloogia paigaldamine on teie tegevusala. Oma töö tegemiseks vajate kohapeal õigeid tooteid õigel ajal. Lihtne paigaldamine ja asjatundlik tugi võimaldavad teil oma tihedast ajakavast kinni pidada. Belimo kliendina saate kasu paljudest eelistest:
- Lühikesed tarneajad
- Kõik lahendused ühest allikast
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Igakülgne tugi kogu toote eluea jooksul
- Täielik ja hõlpsasti juurdepääsetav dokumentatsioon
- 5-aastane garantii
- Erinevad integreerimisvõimalused ja süsteemi ühilduvus
Hoone omanikud
Mugavuse ja energiatarbimise parandamine ning lihtsad hoone laiendused ning uuendused on teie jaoks püsivaks väljakutseks. Põhirõhk on teie HVAC-süsteemi optimeerimine võimalikult vähese vaeva ja väikeste kuludega Belimo kliendina saate kasu paljudest eelistest:
- Inimeste ja materiaalse vara kõrgeim ohutuse tase tulekahju korral
- Minimaalsed kasutus- ja hoolduskulud
- Uusimad lahendused
- Lihtne regulaarne töökontroll
- Kõrge töökindlus ja investeeringute turvalisus
- Innovatiivne ja tulevikku suunatud tehnoloogia
Rajatiste haldajad / Hoonete hooldus
Hoonete ja nende ohutusega seotud tehniliste seadmete haldamine, juhtimine ja käitamine on osa teie igapäevastest ülesannetest. Otsite lahendusi, mis tagavad ohutuse tulekahju korral ja optimeerivad tehase tööd, ilma et see teeks ohutuse osas järeleandmisi. Te hindate lihtsaid ja läbipaistvaid süsteeme ning vajaduse korral kiireid varuosade tarneid ning alati kättesaadavat tuge. Belimo kliendina saate kasu paljudest eelistest:
- Inimeste ja materiaalse vara kõrgeim ohutuse tase tulekahju korral
- Minimaalsed kasutus- ja hoolduskulud
- Kõrge vastupidavuse ja pikaealisuse tase
- Lihtne regulaarne töökontroll
- Uusimad lahendused