Tervislik siseõhk ja energiatõhusad HVAC-lahendused
Me kõik veedame olulise osa oma elust siseruumides, kuid kui sageli me mõtleme siseruumi õhukvaliteedi (IAQ) mõjule meie produktiivsusele, heaolule või tervisele? HVAC-süsteeme paigaldatakse sageli, et aidata säilitada hoone mugavust, kuid elanike tervisega seotud eeliste ja arenduse energiatõhususe peale mõeldakse tavaliselt vähem. Keskseid õhukäitlusplokke (AHU-d) saab kasutada nii jätkusuutlikkuse kui ka siseruumi õhukvaliteedi probleemide samaaegseks lahendamiseks. Belimo pakub mitmeid uuenduslikke lahendusi HVAC-süsteemide ja siseruumi õhukvaliteedi seire ja juhtimise optimeerimiseks. Meie raamistik „Seitse tervisliku siseõhu põhielementi“ annab väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas HVAC-seadmed saavad aidata kaasa hoonete siseruumi õhukvaliteedile, ilma et see vähendaks energiatõhusust.
Oleme teinud sellel teemal kokkuvõtliku brošüüri koos siseruumi õhukvaliteedi ekspertide panusega. Head lugemist!
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Üldteave siseruumi õhukvaliteedi kohta
Olulised siseruumi õhukvaliteedi näitajad
Niiskus Niiskus on õhus sisalduva niiskuse näitaja ja optimaalse mugavuse tagamiseks tuleks seda hoida vahemikus 40–60% suhtelisest õhuniiskusest. Sellest madalam õhuniiskus võib aga põhjustada naha, silmade või hingamisteede kuivamist, liigniiskus aga soodustab hallituse kasvu. |
Süsinikdioksiid (CO2) CO2 kontsentratsioon siseruumides on sageli korrelatsioonis hõivatuse või aktiivsuse tasemega suletud ruumis. Kontsentratsioonil, mis ületab 1000 miljondikku osa, hakkab elanike elukvaliteet langema ja, mis veelgi olulisem, see võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. |
Temperatuur Temperatuur on sageli tihedalt seotud niiskusega ning mõjutab üldist heaolu, produktiivsust ja tervist. Ideaalne ruumitemperatuur on sageli subjektiivne, kuid seda mõjutavad ka aktiivsus, ruumi hõivatus, niiskus ja õhuliikumiskiirus. |
Õhuliikumiskiirus võib oluliselt mõjutada siseruumide temperatuuri ja mugavust, kusjuures suurem kiirus suurendab soojusvahetust inimeste ja ümbritseva õhu vahel. Ebapiisav õhuvool võib aga põhjustada õhus levivate saasteainete, näiteks lenduvate orgaaniliste ühendite kogunemist. |
Lenduvad orgaanilised ühendid Lenduvad orgaanilised ühendid on orgaanilised süsinikku sisaldavad ühendid, mis võivad ruumitemperatuuril aurustuda. Siseruumides on palju potentsiaalselt kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite allikaid, sealhulgas puhastusvahendid, värvid, pehmendid, printerid ja liimained. |
Tahked osakesed Õhus hõljuvad mikroskoopilised tahked või vedelad osakesed võivad pärineda sellistest allikatest nagu õietolm, tolm ja hallitusseente eosed. Need peened osakesed võivad sattuda meie kopsudesse, põhjustades allergilisi reaktsioone, ärritust või infektsioone. |
Suure jõudlusega HVAC-süsteemid loovad tänu välisõhuvarustusele, filtreerimisele ja niiskuse reguleerimisele tervisliku sisekeskkonna. Siseruumi õhukvaliteeti panustamine on üks meie vastutusaladest.
Belimo tegevjuht
Teie partner siseruumi õhukvaliteedi alal
Belimo lubab olla usaldusväärne siseõhu kvaliteedi partner ning tarnida usaldusväärseid ja energiatõhusaid HVAC-lahendusi, mis pakuvad mugavust, ohutust ja kvaliteetset süsteemi. Töötame oma klientidega koos, et pakkuda tulemusi, mis vastavad iga projekti – nii suure kui ka väikese – vajadustele. See koostööpõhine lähenemine on üks paljudest põhjustest, miks meist on saanud usaldusväärne nimi kogu maailmas ja HVAC väljaseadmete alane turuliider.
Tooted parema siseõhu kvaliteedi tagamiseks
Siseõhu kvaliteedi tagamine nõuab mitmekülgset lähenemist. Süsteemi täpse projekteerimise ja korrapärase hoolduse kõrval on olulised usaldusväärsed tooted, mille saab sujuvalt integreerida hoone haldussüsteemidesse ja asjade interneti platvormi. Belimo pakub täielikku ja uuenduslikku HVAC juhtseadmete valikut, et säilitada tervislik siseõhu kvaliteet, ilma et see kahjustaks energiatõhusust.
Tutvuge toodetega tervisliku siseruumi õhukvaliteedi tagamiseks.
Indoor Air Quality Duct Sensors |
![]() |
Measurement of Temperature, humidity, enthalpy, dew point, CO2, and VOC |
|
Shop Duct Sensors |
---|---|---|---|---|
Room Sensors | ![]() |
Measurement of temperature, humidity, dew point, and CO2 |
|
Shop Room Sensors |
Air Pressure Sensors and Switches |
![]() |
Measurement of differential pressure and volumetric flow |
|
Shop Pressure Sensors and Switches |
VAV Solutions | ![]() |
Measurement and control of volumetric flow |
|
Shop VAV Solution |
Damper Actuators | ![]() |
Motorization of air dampers |
|
Shop Damper Actuators |
Energy Valve | ![]() |
Certified energy measurement and controls |
|
Shop Energy Valves |
Edulugu
Lihtne siseõhu kvaliteedi juhtimine asjade internetiga
Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Šveits)
2020. aastal vajas kinnisvarafirma Emch+Berger ImmoConsult AG oma uhiuutes Zürichkontorites kaasaegset lahendust siseõhu kvaliteedi juhtimiseks HVAC-süsteemidega.. Vaadake, kuidas paigaldati asjade interneti toega Belimo HVAC-komponendid, et hoone automatiseerimine oleks muretu, luues sellega mugava töökeskkonna.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Individuaalne patsiendi kogemus
Ülikooli haigla, Zürich (Šveits)
2019. aastal tellis Zürichi ülikooli haigla (UHZ) ajutise hoone spetsiaalsete põetusosakonna palatitega. Organisatsioon soovis varustada iga ruumi eraldi kontrolltsükliga, et võimaldada niiskuse ja temperatuuri individuaalset reguleerimist vastavalt iga patsiendi vajadustele. Vaadake, kuidas Belimo komponentide paigaldamine saavutas selle ajasurve ja muude haiglakeskkonna väljakutsete tingimustes.
-
Reference – University Hospital Zurich, Switzerland
(pdf -
1,96 MB)
Mugavuse tulevik virtuaalses maailmas
Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Hiina)
Arendamise käigus seisis Lõuna-Hiina esimene virtuaalreaalsuse (VR) teemapark silmitsi väljakutsega säilitada siseruumi õhukvaliteet kõigi aktiivsete areenide külastajate jaoks. Allaandmise asemel läks ettevõtte üle järgmisele tasemele, paigaldades tipptasemel HVAC-süsteemi osana üle 100 Belimo anduri ja energiaventiili, mis võimaldab süsteemi parameetreid kohandada vastavalt inimeste arvu ja aktiivsuse taseme kõikumistele. See tagas õhukvaliteedi, energiatõhususe ja soojusmugavuse dünaamilise kontrolli kogu hoones.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 MB)
FAQ
The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.
At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.
CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.
As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.
Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.
The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).
To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.
Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.
Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.
If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.
Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.
Liituge meie siseruumi õhukvaliteedi koolituse ja veebiseminaridega
Meie HVAC-i veebiseminaride ja koolitusprogrammide eesmärk on koolitada kogenud hooldustehnikuid, rajatise haldajaid, edasimüüjaid, ülevaatuse alltöövõtjaid ja hoonete omanikke nii siseruumi õhukvaliteedi tegelike probleemide ja lahenduste kui ka elanike tervise ja tõhusa süsteemi jõudluse olulisuse kohta. Meie pakutavaid koolitusi korraldatakse ja viiakse läbi kogu maailmas.
Videod siseruumi õhukvaliteedi kohta
Nähtamatu nähtavaks – esimene WHO Euroopa siseõhu konverents
Teadlikkus tervisliku siseruumi õhukvaliteedi mõjust hoone asukatele kasvab pidevalt. Belimol oli heameel toetada WHO Euroopa, Šveitsi valitsuse ja Genfi tervisefoorumi korraldatud esimest siseõhu konverentsi, mis toimus 20. septembril 2023 Bernis. Juhtivad asjatundjad, teadlased ja otsustajad keskkonnatehnoloogia, tervishoiu ja siseõhu-uuringute valdkonnast, aga ka valitsuste esindajad arutasid siseruumi õhukvaliteedi tähtsat rolli meie tervises.
Konverentsi dokumendid, sh teaduslikud esitlused ja taustartiklid leiate siit:
WHO Euroopa esimese siseõhu konverentsi materjalid (genevahealthforum.com)
Nano teleülekanne sellest, kuidas tervislik siseõhk võib vähendada terviseriske:
Wie Luft krank macht - Saubere Innenraumluft kann Krankheiten verhindern - Wissen - SRF
(saadaval ainult saksa keeles)