• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
    • Ingenieurinnen bei Belimo
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano

    Français
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
    • Ingenieurinnen bei Belimo
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  2. Ventile
  3. Druckunabhängige Regelventile

C215QPT-D



Zurück zur Produktkategorie
C215QPT-D

C215QPT-D

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
CHF 239.00
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
6/6 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C215QPT-D
Konfigurierbar
CQ230A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZQ15-PT

    EXT-OC-ZQ15-PT

    Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 15
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: CHF 35.20
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: CHF 31.60
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flow limiter PIQCV

    Listenpreis: CHF 31.60
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: CHF 49.10
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listenpreis: CHF 16.40
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

    Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Differenzdruck
    16...350 kPa
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Schweiz

    Ihr aktueller Standort scheint nicht die Schweiz zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +41 43 843 61 11
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)