Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R4.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W