D7200WL/BAC
3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 200, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen
- Listenpreis
- CHF 7’218.00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Z-UIC
Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Drosselklappen für Regelanwendungen
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb
Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb
Drosselklappen und Antriebe
Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.
How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Umschaltklappe
Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Umschaltklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt. Die Anwendung als 3-Weg-Umschaltklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert.
How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Regelklappe
Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Regelklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 60% reduziert und eine lineare Kennlinie gewählt, um eine konstante Mischkennlinie zu gewährleisten. Die Anwendung als 3-Weg-Regelklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert. Eine Anwendung als 3-Weg-Regelklappe sowie eine lineare Kennlinie sind nur in Kombination mit Drosselklappen von Belimo möglich und nicht für Retrofit-Anwendungen geeignet.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 800 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Schliessdruck
- 1200 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 300 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- 0...100%: S-Form / linear; 0...60%: gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Dicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 40 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 12 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- mit 24 V 40 VA / mit 240 V 104 VA
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X