CQK230A
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40
- Listenpreis
- CHF 220.00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Fest stromlos geschlossen (Endanschlag NC = 0%)
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 60 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]