AVK230A-3
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 32 mm, IP54
Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.
- Listenpreis
- CHF 1’670.00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 2000 N
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 32 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 32 mm
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]