BKN230-24MP
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker
- Listenpreis
- CHF 272.00
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
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
Listenpreis: CHF 109.00
Nettopreis: ...
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
Listenpreis: CHF 108.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 10 VA
- Ansteuerungsart
- MP-Bus
- Schutzklasse
- IP40