UM24Y-R.1
Drehantrieb, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 22 s, IP20, Anschlussstecker
Multipack 100 Stk.
- Listenpreis
- CHF 8’750.00
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
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussstecker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend
- Handverstellung
- Nein
- Drehwinkel
- 0...185
- Laufzeit (Motor)
- 22 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]