SM230ASR
Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listenpreis
- CHF 409.00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
AV12-25-I
Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø12...21 mm CrNi
AV8-25
Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm
K-ENSA
Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.
K-ENSA-I
Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX), Klemmbereich ø12...26 mm, für CrNi-Achse (INOX)
Multipack 20 Stk.
K-SA
Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ..A, NMQ..A, Klemmbereich ø10...20 mm
KH8
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
Z-ARS230
Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.
Z-PI
Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA
Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA
Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Steuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]