• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
    • Ingenieurinnen bei Belimo
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano

    Français
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
    • Ingenieurinnen bei Belimo
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Antriebe mit Notstellfunktion

LF24



Zurück zur Produktkategorie
LF24

LF24

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listenpreis
CHF 286.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: CHF 61.10
Zur Projektliste hinzufügen
K6-1

K6-1

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø16...20 mm

Listenpreis: CHF 15.90
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: CHF 25.20
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: CHF 21.50
Zur Projektliste hinzufügen
KH-LF

KH-LF

Antriebshebel, Klemmbereich ø8...16 mm, Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: CHF 47.00
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: CHF 20.80
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdrehsicherung, 180 mm, für LF..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 88.00
Zur Projektliste hinzufügen
ZDB-LF

ZDB-LF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

Listenpreis: CHF 12.10
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-LF

ZF8-LF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für LF..

Listenpreis: CHF 13.90
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: CHF 127.00
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm

Listenpreis: CHF 138.00
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: CHF 162.00
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Listenpreis: CHF 191.00
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...16 mm
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
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)