SMQ24G-SR
Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67
- Listenpreis
- CHF 939.00
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
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
Listenpreis: CHF 150.00
Nettopreis: ...
HH24-MG
Heizung, mit mechanischem Hygrostat
HT24-MG
Heizung, mit einstellbarem Thermostat
Z-UIC
Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V
Listenpreis: CHF 340.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 15 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 26 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 16 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse)
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 7 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]