SRF24A-R
Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05
- Listenpreis
- CHF 577.00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZSFF-08
Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-09
Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-10
Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-11
Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-14
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFK-12
Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFK-14
Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFV-08
Formschlussadapter Vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-09
Formschlussadapter Vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-10
Formschlussadapter Vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-11
Formschlussadapter Vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-12
Formschlussadapter Vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-14
Formschlussadapter Vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
-
- Wählbar:
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2