SH230A200
Linearantrieb, 450 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 200 mm, IP54
- Listenpreis
- CHF 298.00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 450 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 200 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]