Z-UIC
Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V
- Listenpreis
- CHF 330.00
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
- Klemmen 1,5 mm² Cu-Draht oder 1,0 mm² Cu-Litzen (Kabeldurchmesser 5...9,5 mm, vieradrig)
- Schutzklasse
- IP66
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]