HR230-3-S
Drehantrieb für Kugelhähne, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, 1x SPDT, IP40
- Listenpreis
- CHF 320.00
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
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]