NMQ24A-VST
Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor, kombinierbar mit externem VST-Klappenantrieb
Einsatzbereich: VAV-Boxen oder Regelklappen in Komfortlüftungen
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 13 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 23 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
- Drehmoment
- 8 Nm
- Ansteuerungsart
- Stetig
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 4 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]