Activation du compteur d’énergie thermique
Admission pour l’activation des compteurs d’énergie thermique de Belimo
Le compteur d’énergie thermique répond aux exigences de la norme EN1434 et est homologué conformément à la norme européenne sur les instruments de mesure MID 2014/32/UE (MI-004).
Le compteur d’énergie thermique de Belimo est conçu comme appareil multifonctionnel, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé comme compteur de chaleur, compteur de froid ou compteur de chaleur/froid. Il peut également être installé sur le retour ou dans l’alimentation du réseau. Le réglage des fonctions et la position de montage sont déterminés lors de la mise en service au moment de l'activation à l'aide d'un smartphone et de l'application Belimo Assistant.
Le spécialiste autorisé réalisant l’activation du compteur d’énergie thermique doit disposer d’un compte sur Belimo Cloud avec une autorisation supplémentaire pouvant être obtenue via un module d’apprentissage en ligne.
L’activation du compteur d’énergie thermique n’est réalisé qu’une seule fois. Elle n’est pas réversible : il est donc important d’être attentif et de faire attention pendant l’activation. En cas d’activation incorrecte, l’appareil effectuera des mesures incorrectes et doit être retiré et remplacé aux frais de l’utilisateur.
Pour être autorisé à activer des compteurs d’énergie thermiques, veuillez suivre les quatre étapes suivantes :
1. Manuel de fonctionnement
Étudiez attentivement le manuel de fonctionnement du compteur d’énergie thermique.
2. Compte Belimo Cloud
Créez un compte Belimo Cloud.
3. Module d’apprentissage
Terminez avec succès le module d’apprentissage de l’activation du compteur.
4. Autorisation
Après avoir suivi avec succès le module d’apprentissage, Belimo vous accordera une autorisation pour le compte Belimo Cloud, qui vous permettra d’activer les compteurs d’énergie thermique.
Vous serez informé lorsque l'autorisation vous sera accordée.