480005534_1920x350

  1. Accueil
  2. CESIM

Une sécurité, sans compromis

Les servomoteurs Belimo sauvent des vies et contribuent à minimiser les dommages causés aux bâtiments et aux biens matériels. Une fiabilité qui a été spécialement conçue pour les registres de protection incendie et désenfumage en tant qu'élément fondamental d'une stratégie globale de gestion de la sécurité incendie dans les bâtiments.
Une gamme complète de servomoteurs ultra rapides à fonction de sécurité augmente la sécurité en prévenant les situations dangereuses et en assurant des conditions contrôlées dans les espaces de production, les laboratoires ou d'autres zones sensibles.

Une technologie qui sauve des vies

S1

Belimo est leader mondial sur le marché des servomoteurs de sécurité incendie grâce à son expertise dans le secteur et ses constantes innovations qui ont contribué à accroître les niveaux de sécurité dans les bâtiments au cours des dernières décennies.Un des exemple est le système de verrouillage de la position de sécurité, qui permet le maintien du servomoteur en position fermé en cas d'incendie.

  • Servomoteurs de clapet coupe-feu
  • Servomoteurs de clapets de désenfumage

Plus d’infos sur les servomoteurs de protection incendie et désenfumage avec Robin

Les registres de protection incendie protègent les ouvertures de gaines et de transfert d’air dans les cloisons de bâtiments afin d’empêcher la propagation de la chaleur, du feu et de la fumée. La protection incendie technique est plus importante que jamais, en particulier dans les bâtiments modernes de construction inhabituelle, à usage mixte ou dont la complexité et la taille augmentent. Belimo est le leader mondial en matière de motorisation des registres de protection incendie et désenfumage et dispose d'une expertise et d'une expérience bien fondées. Apprenez avec Robin comment les servomoteurs de registre de protection incendie et désenfumage peuvent faire l'objet d'un Retrofit sans avoir à remplacer l’ensemble du registre.

  • Presentation: Belimo Safety Solutions (Europe) (pdf - 1,6 Mo)

Protection des vies et des biens

S2

La qualité supérieure de nos servomoteurs avec fonction de sécurité permet un fonctionnement fiable en cas d'événement critique. Les procédures d'assurance qualité garantissent une inspection à 100 % de chaque appareil, une traçabilité complète et 90 routines de test afin de garantir le respect des normes de qualité les plus élevées.

  • Servomoteurs de registre à fonction de sécurité

Plus d’infos sur les servomoteurs de registre avec fonction de sécurité grâce à Robin

Les gammes de servomoteurs avec fonction de sécurité de Belimo ont été développées pour les registres et les vannes nécessitant une disponibilité maximum afin de protéger les systèmes CVC contre les conditions climatiques difficiles et d'autres événements potentiellement dangereux. Décovurez avec Robin l'impact des gammes de produits Belimo pour servomoteurs électroniques à fonction de sécurité et servomoteurs à ressort de rappel sur la protection de la vie et des actifs corporels, ainsi que sur la prévention des dommages financiers.

  • Presentation: Belimo Safety Failsafe Actuators (Europe) (pdf - 1,14 Mo)

Maîtrise des environnements critiques

S3

Les servomoteurs ultra rapides ont un impact majeur sur le contrôle des espaces de production, des laboratoires et autres zones sensibles. Les servomoteurs Belimo ouvrent et ferment les registres de ventilation à une vitesse maximale avec un faible niveau sonore, même dans des conditions difficiles.

  • Servomoteurs rapides

Influence de la qualité de l'air intérieur sur notre santé

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Une personne passe approximativement 90 pour cent de son temps à l’intérieur et respire 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre l'influence particulièrement importante que la qualité de l'air intérieur a sur notre bien-être. Belimo partage ses vastes connaissances des effets de l'humidité intérieure, des COV et des systèmes de traitement de l'air central et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.

Pour en savoir plus sur :

  • Qualité de l’air interne et santé
  • Une Bonne Qualité d'Air pour de Meilleures Performances

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)