气体监测设备 | 多合一气体探测器
搏力谋的气体探测器设备提供了智能的点对点通信协议,为用户在配置和安装完整的通风控制系统过程中提供了无与伦比的灵活性,只需运用一台探测器或在多个通风区域运用数十台探测器便可有效运行。
-
搏力谋气体探测器宣传页
(pdf -
5.83 MB)
让人安心无忧的创新
准确可靠的气体监测——室内停车库
由搏力谋气体探测器控制的排风系统提供了一个安全、清洁的环境,并有助于控制能量成本。在停车库中使用一氧化碳和二氧化氮气体探测器,可以针对有柴油驱动车辆的地方进行准确可靠的排气通风控制。这种模块化设计将一氧化碳和二氧化氮传感器集成到一个设备中,通过测量排放量,按需进行热回收或空气处理来降低能源成本。
产品系列
Features
- 用户好处
- 资源
顾问工程师
设计高效的暖通空调系统,提供所需的功能,确保设施正常运作,达到或优于能量与安全规范。您的目标是创建高效建筑,并确保一个安全、健康和舒适的环境。搏力谋气体探测器特性:
- 智能的点对点通信协议,为用户在配置和安装完整的通风控制系统过程中提供了无与伦比的灵活性,只需运用一台探测器或在多个通风区域运用数十台探测器便可有效运行。
- 长期可靠的测量及快速的响应, 可极大优化环境
- 易于配置的运作系统与可调节的报警继电器、指示器和频闪,便于落实按需通风和继电器的启动
- 使用多达32台设备的菊花链式网络以减少布线
系统集成商
您负责连接组件的子系统及构建控制系统,以便其协同工作。能效和建筑性能始终是您最关心的问题。搏力谋气体探测器特性:
- 使用经校准的气瓶混合物简化了现场校准程序,或用出厂标定的即插即用传感器模块替换用过的传感器模块
- 精确的测量有助优化环境
- 独立运行,并通过 BACnet MS/TP 和 CAN 总线网络无缝集成到 BMS 中。
- 采用高品质的材料制成,提供了可靠准确的读数。
承包商与经销商
为您的客户所面临的问题提供独特的解决方案,而如何去拓展业务是您一直关心的问题。您得花更多的时间来诊断和解决技术问题,然后才能进入到下一个项目。搏力谋气体探测器特性:
- 壳体的设计便于快速安装和故障排除
- 测量一种或两种气体并直接进行通风控制
- 通过链式网络与多达32台(传感器)设备通信,可选择启动通风装置并发送指令
- 可以将设备群分,轻松分配到同一网络中进行通风分区,大大减少了控制布线。
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修工作是一项长期的挑战。您的目标是让租户感到舒适,找出优化您暖通空调系统的方法,并维持资本预算。搏力谋气体探测器特性:
- 快速准确的测量,有助造就一个精确、可控且安全的环境
- 只需将 BACnet MS/TP 电缆连接到 CAN 网络上的任一监视器或控制器,即可与 BMS 集成。
- 采用优质的材料制作,性能持久而可靠
- 薄型结构的设计适用于任何新建的或现有建筑的再设计方案
设施经理
能耗成本的上升以及代价高昂的低效建筑,让您的工作面临巨大的挑战。您总希望寻找新的方法来提高建筑性能,但却始终忙于应对解决昂贵成本的问题。搏力谋气体探测器特性:
- 独立运作,并通过 BACnet MS/TP 和 CAN 总线网络无缝集成到 BMS 中。
- 坚固的外壳可以防止机械损坏以及固体和液体的侵入
- 壳体的设计便于轻松快速的安装,适用于任何新的或现有的建筑。
- 通过使用经校准的气瓶混合物,或以出厂标定的即插即用传感器来替换用过的传感器,大大简化了校准程序。
演示
搏力谋演示文稿进行了高层次的概述,以便深入领会与暖通空调(HVAC)传感器相关的技术。
Webinars, Videos & Presentations
With Belimo's webinars, videos, and presentations, you can gain an in-depth understanding of Gas Monitoring technology.