Detectores de gás | Opera Electronics Inc. Uma empresa Belimo
Proporciona a confiabilidade que você conhece e espera
Os detectores de gás da Belimo oferecem um protocolo de comunicação peer-to-peer inteligente que dá uma flexibilidade incomparável aos usuários para configurar e instalar um sistema de controle de ventilação completo com apenas um monitor ou muitos, operando em várias zonas de ventilação.
-
Brochura de sensores, medidores e monitores de gás
(pdf -
6,53 MB)
Inovação para tranquilidade
Monitoramento preciso e confiável de gás - Garagens fechadas
A ventilação de exaustão controlada por detectores de gás da Belimo oferece um ambiente seguro e limpo e ajuda a controlar os custos de energia. O uso de detectores de gás de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio em garagens de estacionamento oferece um controle exato e confiável da ventilação de exaustão onde também pode haver veículos movidos a diesel. O design modular oferece uma unidade combinada com sensores de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio incorporados em um único dispositivo, ajudando a reduzir os custos de energia por meio da medição de emissões, com exaustão de ar aquecido ou climatizado apenas quando necessário.
Linha de produtos
- User Benefits
- Recursos
Consulting Engineers
Your analytical skillset makes you an invaluable asset to your clients. Your job is to design systems and operating sequences that meet energy codes to make facilities run more efficiently. You constantly find yourself solving job site performance issues when it could be spent looking for new and innovative ways to save energy and improve building performance. Belimo sensors offer:
- Compatibility with major building automation systems (BAS), making them suitable for use in any HVAC application
- Complete line of field-level device solutions, including sensors for measuring temperature, humidity, pressure, flow, CO₂ , and volatile organic compounds (VOCs) in pipe, duct, and outdoor applications, backed by world-class service and support
- Built from the highest quality materials, delivering reliable and accurate readings over the entire life-cycle of the building, backed by a 5-year warranty and conforming to NEMA 4X / IP65 and UL certification requirements
- BACnet and Modbus communication protocols provide superior application data access for integration to BAS control sequences
Consulting Engineers
Your analytical skillset makes you an invaluable asset to your clients. Your job is to design systems and operating sequences that meet energy codes to make facilities run more efficiently. You constantly find yourself solving job site performance issues when it could be spent looking for new and innovative ways to save energy and improve building performance. Belimo sensors offer:
- Compatibility with major building automation systems (BAS), making them suitable for use in any HVAC application
- Complete line of field-level device solutions, including sensors for measuring temperature, humidity, pressure, flow, CO₂ , and volatile organic compounds (VOCs) in pipe, duct, and outdoor applications, backed by world-class service and support
- Built from the highest quality materials, delivering reliable and accurate readings over the entire life-cycle of the building, backed by a 5-year warranty and conforming to NEMA 4X / IP65 and UL certification requirements
- BACnet and Modbus communication protocols provide superior application data access for integration to BAS control sequences
Contractors & Distributors
Finding new and effective ways to provide unique solutions to client problems is a key to achieving your ultimate goal of increasing profits and growing your business. You feel like you are spending more time diagnosing technical issues and troubleshooting problems than getting the job done and moving on to the next one. Belimo sensors provide:
- Field selectable measurement ranges, simplify field selection and reduce inventory levels
- BACnet and Modbus communication protocols provide superior application data access and enable reduced wiring and parameterization
- Detachable mounting plate designed as a drill template for easy installation
- Modular conduit fitting enables various mounting and cable configurations for flexible mounting and installation
- Enclosure design also features a modular conduit fitting and a spring-loaded removable terminal block that installers and technicians will love
Building Owners
Building expansion and tenant improvements are a constant challenge to your facility department and the value of your property. You are having difficulty keeping clients comfortable, identifying ways to optimize your HVAC system, and preserving capital budgets. Belimo sensors provide:
- Unique snap cover housing design allows for quick installation, easy commissioning, and provides NEMA 4X / IP65 protection
- Spring-loaded removable terminal block creates a connection that offers resistance to vibration and maximum pull-out force, saving time during wiring and ensuring contact reliability
- BACnet and Modbus communication protocols provide superior application data access and enable reduced wiring and parameterization
- Modular conduit fitting enables various mounting and cable configurations for flexible mounting and installation
- Single and multi-range: temperature, humidity, pressure, flow, CO₂ , and VOC (volatile organic compounds) sensors for pipe, duct, and outdoor applications
Facility Managers
Higher energy prices combined with costly building inefficiencies are making your job more difficult to perform. You should be looking for new innovative ways to reduce energy consumption and improve facility performance. You are too busy dealing with employees, troubleshooting technical issues, and trying to combat costly problems. Belimo sensors provide:
- Sintered moisture protection coating on all duct, immersion, surface, and cable sensors protects against condensation, mechanical stress, and vibrations.
- Unique snap-on cover housing design allows for quick installation, easy commissioning, and provides NEMA 4X / IP65 protection
- BACnet and Modbus communication protocols provide superior application data access and enable reduced wiring and parameterization
- Detachable mounting plate designed as a drill template for easy installation
- Modular conduit fitting enables various mounting and cable configurations for flexible mounting and installation
Documentos e ferramentas
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.