Device Configuration
- Flow Capacity Tool
- Multi-Function Technology
- PC Tool
- Handheld Programming
Flow Capacity Application Tool
A Quick and Efficient Way to Adjust Cv/GPM
Belimo ZoneTight Zone Valves offer the option to field adjust to the desired flow to meet system design requirements. With the online Flow Capacity Application Tool, select your valve model; enter your desired Cv and Delta P for pressure dependent valves or GPM for pressure independent valves, and click submit. It is that easy.
The flow capacity tool is incorporated into the SelectPro online and offline versions.
-
Belimo ZoneTight Brochure
(pdf -
3,36 MB)
Multi-Function Technology
Allows Various Programing and Feedback Signals with Belimo MFT Models
Multi-Function Technology, only from Belimo, allows you to create custom solutions for individual applications using the same programmable actuator. You can also modify voltage control, time proportional control, floating point, on/off, and feedback signals. In addition, MFT makes it easy to set parameters for running time, mechanical working range, address, status, and diagnostics.
-
MFT_Act_Valves.pdf
(pdf -
4,93 MB)
-
ZIP-USB-ZTH US Driver
(zip -
1,86 MB)
PC-Tool
Tillkännagivande
PC-Tool kommer inte längre att uppdateras för att stödja nya produkter eller för att köras på Windows-versioner utöver Windows 10. Belimo Assistant 2 kommer att integrera alla viktiga funktioner från PC-Tool, vilket säkerställer kontinuitet och förbättrad funktionalitet för användarna. Kontakta din lokala Belimo-säljorganisation om du har några frågor.
PC-Tool är en universell mjukvaruapplikation för inställning, igångkörning, övervakning och utvärdering av kommunikation med Belimo-ställdon.
-
PC-Tool MFT-P, V3.14, Full Version
(zip -
135,55 MB)
-
PC-Tool User Manual
(pdf -
6,49 MB)
Handheld Programming Device
Simple Diagnostics and Testing
The ZTH handheld device directly connects to the Belimo Multi-Function Technology (MFT) series actuator offering the ability to quickly change the parameters of the actuator, such as control input, control feedback, runtime, and minimum and maximum values.
-
ZIP-USB-ZTH US Driver
(zip -
1,86 MB)
-
ZTH US Tool V02 (Download)
(zip -
2,44 MB)
-
ZTH Handheld Tool Brochure
(pdf -
323 KB)