Configuration des appareils
- Outil de réglage du coefficient de débit
- Technologie multifonction
- PC-Tool
- Outil de paramétrage portatif
Outil de réglage du coefficient de débit
Une façon rapide et efficace de régler les coefficients Cv et les débits (L/min)
Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo offrent la possibilité de régler sur place le débit nécessaire pour satisfaire les exigences de conception du système. À l’aide de l’outil de réglage du coefficient de débit Cv en ligne, sélectionnez le modèle du robinet; entrez le coefficient Cv désiré et le delta P des robinets dépendants de la pression ou le débit (L/min [gal/min]) des robinets indépendants de la pression, puis cliquez sur Envoyer. C'est aussi simple que cela.
L'outil de réglage du coefficient de débit Cv est intégré à l'outil SelectPro en ligne et hors ligne.
Technologie multifonction
Permet divers signaux de programmation et d'asservissement avec les modèles MFT de Belimo
La technologie multifonction, une exclusivité de Belimo, vous permet de créer des solutions personnalisées pour chaque application, à partir du même servomoteur programmable. Vous pouvez également modifier les signaux de tension, de régulation proportionnelle, de régulation à virgule flottante et tout ou rien et d'asservissement. De plus, la MFT facilite la configuration des paramètres pour la durée de course, la plage de fonctionnement mécanique, l’adresse, l’état et les diagnostics.
-
Documentation technique du MFT/PC-Tool
(pdf -
4,93 Mo)
-
Pilote ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1,86 Mo)
PC-Tool
Annonce
L'outil PC-Tool ne sera plus mis à jour pour prendre en charge de nouveaux produits ou pour fonctionner sur les versions de Windows au-delà de Windows 10. L'appli Belimo Assistant 2 intégrera toutes les principales fonctionnalités de PC-Tool, assurant ainsi la continuité et l'amélioration des fonctionnalités pour les utilisateurs. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre organisation commerciale de Belimo.
L'outil PC-Tool est une application logicielle universelle servant à régler, mettre en service, surveiller et évaluer les communications avec les servomoteurs Belimo.
-
PC-Tool MFT-P,V3.14, version intégrale
(zip -
135,55 Mo)
-
PC-Tool User Manual
(pdf -
6,49 Mo)
Appareil de paramétrage portatif
Diagnostics et essais simplifiés
Le dispositif de paramétrage portatif ZTH se branche directement dans les servomoteurs Belimo à technologie multifonction (MFT) pour permettre de modifier rapidement les paramètres du servomoteur, notamment l’entrée de commande, le signal d’asservissement, la durée de course, de même que les valeurs minimales et maximales.
-
Pilote ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1,86 Mo)
-
Outil ZTH US V02 (télécharger)
(zip -
2,44 Mo)
-
Brochure sur l'outil de paramétrage portatif ZTH
(pdf -
323 Ko)