Confiável, dimensionável, eficiente
Potencializar o desempenho – Soluções de resfriamento para centro de dados
Alcance tempo máximo de atividade e desempenho ideal
Ao longo dos últimos 50 anos, a Belimo tem oferecido dispositivos de campo confiáveis e de qualidade para o controle energeticamente eficiente de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Nossa competência, soluções dimensionáveis e posição como líder no mercado global permitiram nosso sucesso no fornecimento de soluções de resfriamento para centros de dados, onde a confiabilidade e a qualidade são de extrema importância.
Oferecemos atuadores, válvulas, sensores e medidores projetados para garantir desempenho ininterrupto, vazão ideal, sistemas autônomos e eficiência energética.
Com a constante evolução do cenário de centros de dados, as novas GPUs exigem mais rejeição de calor do que nunca. As estratégias de contenção de corredores quentes e frios não conseguem rejeitar calor suficiente para suportes de alta densidade. A Belimo conta com tecnologias de arrefecimento inovadoras para centro de dados, o que permite sistemas de resfriamento líquido mais eficientes, que oferecem uma melhor condutividade térmica e a redução do consumo de energia.
Produtos Belimo em aplicações para centros de dados
-
As Unidades de Tratamento de Ar (AHU) fornecem ar condicionado para espaços brancos, cinzas e de escritórios. Esses equipamentos versáteis utilizam uma ampla gama de produtos Belimo para garantir o controle adequado da vazão de ar e água. Os produtos incluem válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão, Energy Valves, atuadores para damper Belimo e sensores.
-
As unidades de distribuição de resfriamento (CDUs) enviam água gelada ou misturas de água e glicol para componentes geradores de calor, como servidores. A Belimo oferece uma linha abrangente de válvulas de controle caracterizadas (CCVs), válvulas eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) e Energy Valves ideais para CDUs. Essas válvulas oferecem controle preciso de vazão e são facilmente ajustáveis à medida que as necessidades de resfriamento aumentam.
-
As estações centrais fornecem água gelada para todo o centro de dados. Considerando as enormes demandas de resfriamento dos centros de dados, isso pode ser feito apenas com grandes vazões e, consequentemente, grandes válvulas. As válvulas borboleta da Belimo com atuadores de alto desempenho são ideais para essa aplicação devido à alta pressão de fechamento, baixas taxas de vazamento e invólucros NEMA 4.
-
As unidades de controladores de ar de salas de computadores (Computer Room Air Handling - CRAH) e (Computer Room Air Conditioning - CRAC) entregam ar condicionado a espaços vazios. As válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão da Belimo são componentes essenciais em unidades CRAH, pois proporcionam controle preciso e confiável da vazão de água. Essas válvulas oferecem vantagens significativas na manutenção dos níveis ideais de temperatura e umidade nos centros de dados. Os sensores Belimo (temperatura e umidade) são um componente essencial para o controle adequado das unidades CRAC.
-
O resfriamento líquido direto no chip, geralmente denominado placa fria, é uma das técnicas mais comuns para resfriar servidores com alta necessidade de dissipação de calor, como os de computação de alto desempenho (HPC), inteligência artificial (IA) e aprendizagem automática (ML). A Belimo Energy Valve, juntamente com os sensores de pressão diferencial, é uma solução ideal para essa aplicação porque pode manter uma pressão diferencial constante em todo o suporte. O sistema fornece a vazão exata a cada placa fria, mesmo que um servidor seja removido para manutenção.
-
Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve
(pdf -
1,98 MB)
-
Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve
(pdf -
1,98 MB)
-
Os atuadores para damper da Belimo são componentes necessários em paredes de ventiladores, pois garantem controle preciso da vazão de ar enviada a servidores em espaços vazios. As válvulas de controle caracterizadas (CCVs) e as válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) geram atuação proporcional da água na serpentina, de maneira a proporcionar um resfriamento adequado para manter as temperaturas de ar de insuflamento necessárias. Em conjunto, esses dispositivos da Belimo desempenham um papel fundamental na manutenção de condições ambientais ideais para equipamentos de TI sensíveis.
-
Os atuadores do damper corta-fogo e damper de controle de fumaça da Belimo são dispositivos de segurança essenciais projetados para proteger centros de dados contra riscos de incêndio e fumaça. Esses atuadores para damper são integrados aos sistemas de detecção de incêndio e fumaça e são responsáveis pelo controle de vários componentes mecânicos, de forma a mitigar a propagação do fogo e da fumaça durante uma emergência.
-
Os geradores garantem que os servidores ainda tenham energia em caso de falta de energia. Os atuadores com função de segurança da Belimo são a solução ideal para fornecer a quantidade adequada de ar de combustão necessária para esses geradores. A funcionalidade de segurança garante que a vazão de ar possa ser fechada imediatamente no caso de um problema. Opções NEMA 4 estão disponíveis se for necessário instalar os atuadores do lado externo do gerador.
-
O controle de vazão exato é essencial para trocadores de calor de porta traseira (RDHx). As válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) e as válvulas de controle caracterizadas (CCVs) da Belimo permitem um desempenho de controle de vazão exato e repetível, de forma a garantir o melhor desempenho do seu RDHx.
-
As unidades de resfriamento por imersão bifásico exigem uma vazão precisa de água para garantir a condensação eficaz do fluido dielétrico. As válvulas eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) da Belimo mantêm uma vazão exata até a serpentina, mesmo no caso de flutuações de pressão do sistema. A Belimo Energy Valve monitora as temperaturas da água de alimentação e retorno, calcula a energia térmica e fornece informações valiosas para acompanhar o desempenho do resfriamento e identificar ineficiências.
Linha de produtos
Por que escolher a Belimo?
Mais informações
Publicações no blog sobre centro de dados
Tudo tranquilo: como os centros de dados podem se preparar para o futuro
Os desafios do resfriamento de centros de dados estão em constante evolução, pois as novas tecnologias têm gerado significativamente mais calor que os servidores tradicionais. Isso exige o uso de soluções avançadas para gerenciar a carga térmica de maneira eficaz e eficiente
Resfriamento líquido: Belimo e o futuro do gerenciamento térmico do centro de dados
Esta é a primeira parte de uma série de blogs que discutirá os desafios de resfriamento de um centro de dados moderno e abordará algumas das soluções avançadas que a Belimo oferece para esse setor em rápida evolução.
Adaptar ao futuro: como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo tem revolucionado o resfriamento do centro de dados
Os centros de dados modernos têm enfrentado um importante desafio à medida que lidam com densidades de calor cada vez maiores, causadas pela proliferação de aplicações exigentes do ponto de vista computacional, como inteligência artificial, computação de alto desempenho (HPC) e mineração de criptomoedas. Tais aplicações impulsionam a necessidade de soluções avançadas de resfriamento, capazes de se adaptar aos requisitos em constante mudança.
Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas
Em continuidade à nossa exploração de soluções de resfriamento de ponta para centros de dados, esta edição discute em detalhes o papel incremental da tecnologia de placa fria, uma técnica de gerenciamento térmico eficiente que tem ganhado força rapidamente à medida que os centros de dados enfrentam crescentes densidades de calor.
Belimo e tecnologias de arrefecimento direto no chip – Controle de pressão diferencial para placas frias líquidas
Dando continuidade à nossa série sobre soluções avançadas de resfriamento para centro de dados, esta edição foca outro método inovador para atender às demandas térmicas sem precedentes da inteligência artificial (IA) e da computação de alto desempenho (HPC) – resfriamento direto no chip, ao usar placas frias líquidas e controle de pressão diferencial.
Webinars sobre centro de dados
Adaptar ao futuro: como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo tem revolucionado o resfriamento do centro de dados
Este webinar acompanha a segunda parte da nossa série de blogs sobre resfriamento de centros de dados. Esta sessão discutirá em detalhes sobre a inovadora válvula eletrônica e independente de pressão (EPIV) da Belimo e seu papel fundamental na adaptação às crescentes demandas do cenário do centro de dados moderno. Saiba como os recursos avançados da válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão podem otimizar as estratégias de resfriamento e garantir a eficiência e a longevidade da infraestrutura de centros de dados. Aproveite essa incrível oportunidade para obter insights valiosos sobre esse setor em rápida evolução.
Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas
Assista a este webinário de 20 minutos no qual discutimos os meandros dos sistemas de placas frias e como eles podem otimizar o resfriamento e a eficiência do seu centro de dados.
Belimo e tecnologias de arrefecimento direto no chip – Controle de pressão diferencial para placas frias líquidas
Saiba como essa tecnologia aumenta a eficiência do resfriamento, reduz o consumo de energia e garante um desempenho térmico estável para placas frias líquidas, com insights sobre soluções como a Belimo Energy Valve.